HDFKV 4/Z - Gennemføringsklemme
0714040

tværsnit 4 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
emballering pakket i æske

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 32 A, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: -90 °, bredde: 8,1 mm, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig