HDFK 16-VP/Z - Gennemføringsklemme
0717063

Piktogram tværsnit 16 mm2
Piktogram tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
Piktogram emballering pakket i æske

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 76 A, tværsnit: 0,5 mm2 - 25 mm2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 12,1 mm, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser