DFK-MSTB 2,5/15-G - Gennemførings-grunddel
0707222

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
emballering pakket i æske

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 15, antal rækker: 1, poltal: 15, antal tilslutninger: 15, produktfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-G, deling: 5 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 9,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, tilbehørsdelen bestill.nr. 5030172 kan kun bruges sammen med med MSTB 2,5/...ST og MSTBT 2,5/...ST.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker