produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
emballering pakket i æske
Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal: 10, antal tilslutninger: 10, produktfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-G, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 9,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, tilbehørsdelen bestill.nr. 5030172 kan kun bruges sammen med med MSTB 2,5/...ST-5,08 und MSTBT 2,5/...ST-5,08.