SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2300FS - Generatortilslutningskasse
1137057

Generatortilslutningskasse; MPP-spænding: 1000 V DC; antal strenge: 2; antal understøttede MPP-trackere: 2; overspændingsbeskyttelse: T2; udførelse: DC-kontakt for brandfolk; type ledningsindføring: Kabelforskruning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig installation og idriftsættelse
Standardmæssig koblingsudstyrskombination takket være anvendelse af DIN EN 61439
Stort produktprogram af generatortilslutningskasser på lager
Anvendelsesorienteret rådgivning