US-EMLF (16X7) YE
-
Etiket
0803834
Etiket, Kort, gul (RAL 1018), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 90, tekstfeltets højde: 7 mm, tekstfeltets bredde: 16 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatetiketter |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 90 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 5 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Bredde | 16,00 mm |
| Højde | 7,00 mm |
| Dybde | 0,07 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 16 mm |
| Tekstfeltets højde | 7 mm |
| Tykkelse folie | 60 µm |
| Tykkelse lim | 25 µm |
| Lim | Acrylat |
| Farve | gul (RAL 1018) |
| Materiale basiselement | PVC |
| Materialeindhold | Silikonefri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 22 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % ... 55 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Monteringstype | limning |
| Varenummer | 0803834 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2419 |
| Produktnøgle | BG2419 |
| GTIN | 4055626172668 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6,081 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6,081 g |
| Toldtarifnummer | 39199080 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farvebåndskassette 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordele
Kombiskilte til påklæbning
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Mærkeskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
Høj klæbekraft
Kombineret med farvebåndene af høj kvalitet opnås en bestandig mærkning, også til barske omgivelser
De udstansede mærkeskilte er lette at adskille
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre