REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
Enkeltrelæ
2903689
Stikbart oktalrelæ med effektkontakter, 2 skiftekontakter, testtast, friløbsdiode, mekanisk koblingsstedvisning, polaritet A1+, A2-, spolespænding: 24 V DC
Produktdetaljer
| Indeholdt i sættet | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 05.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,44 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Prøvespænding (skiftekontakt/skiftekontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., skiftekontakt/skiftekontakt) |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 60 mA |
| Reaktionstid, typisk | 18 ms |
| Typisk udkoblingstid | 20 ms |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgNi |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 10 V (Ved 24 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 10 A |
| Indkoblingsstrøm maks. | 30 A (20 ms, sluttekontakter) |
| Koblingsstrøm min. | 10 mA (ved 24 V) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 240 W (ved 24 V DC) |
| 124 W (ved 48 V DC) | |
| 108 W (Ved 60 V DC) | |
| 52 W (ved 110 V DC) | |
| 48 W (ved 220 V DC) | |
| 2500 VA (ved 250 V AC) | |
| Minimal koblingseffekt | 0,24 W |
| Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
| 0,22 A (ved 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (Ved 250 V, DC13) | |
| 3 A (Ved 24 V, AC15) | |
| 3 A (ved 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (ved 240 V, AC15) | |
| Motorbelastning efter UL 508 | 1/2 HP, 240 V AC (sluttekontakt) |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 35 mm |
| Dybde | 54,4 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | RT I |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Standarder | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2903689 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6193 |
| Produktnøgle | DK6193 |
| GTIN | 4046356759021 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 86,41 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 86,41 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre