D-QT 2,5
-
Endeplade
3206034
Endeplade, dybde: 43,5 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 72,5 mm, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Endeplade |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Bredde | 2,2 mm |
| Højde | 72,5 mm |
| Dybde | 43,5 mm |
| Varenummer | 3206034 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE3Z1X |
| Produktnøgle | BE3Z1X |
| GTIN | 4017918169558 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,21 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,098 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810876
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre