Værd at vide
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
Industrial AI
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
Montagemateriel
E/1 - Endeholder
E/1
-
Endeholder
1201044
Endeholder, bredde: 8 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeholder
Tilslutningsdata
Tilspændingsmoment
... 1,2 Nm
Mål
Målskitse
Bredde
8 mm
Højde
23,5 mm
Dybde på NS 35/7,5
34,5 mm
Længde
23,5 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Stål
Brændbarhedsklasse efter UL 94
-
Montage
Monteringstype
NS 32
Varedata
Varenummer
1201044
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE7111
Produktnøgle
BE7111
GTIN
4017918017170
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
9,558 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
9,558 g
Toldtarifnummer
85369010
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Bæreskinne med huller
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Bæreskinne, uden huller
1201015
Ofte søgt
Bæreskinner
Produkthjælp