TMC 72B 02A
-
Effektafbryder
1019931
Effektafbryder, 2-polet, anvendelse: Supplementary Protection (UL 1077), til beskyttelse mod overbelastning op til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, udløsekurve: B, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 2 A
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning