IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - Decentralt I/O-modul
2734905

Digitalt ind-/udgangsmodul til INTERBUS; lyslederteknik med 2 MBaud, otte indgange (24 V DC), fem relæudgange (12 V AC til 440 V AC, maksimalt 2 A), sensortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

M12 stik til digitale indgange
Ruggedline-stik til INTERBUS med fiberoptik og forsyningsspænding
COMBICON-stik til relæudgange
Omfangsrige diagnosefunktioner
Robust metalhus