DC-ladekabel med køretøjsladestik og åben kabelende til hurtig ladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV) med CCS type 2-køretøjsladestikdåser, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
CHARX PT2H-DC800-7,0MEC00P
-
DC-ladekabler
1885476
CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladeledning, op til 1000 A i Boost mode, 725 A vedvarende, 1000 V DC, med afkølet køretøjsladestik og afkølet ledning, kabler: 7 m, sort, lige, med udskiftelig kontaktramme, med udskiftelige signal-, PE og DC-effektkontakter, med analoge temperatursensorer, med 4-leder-måleteknik, Væskekøling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, til opladning med jævnstrøm (DC) af elkøretøjer (EV)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til 1000 kW ladeeffekt takket være nyt kølekoncept – med forbedret håndtering på samme tid
Tilpasset tilslutningskoncept på forespørgsel – skræddersyet til din HPC-ladestation
Fuldt udskiftelig stikudformning til hurtig, omkostningseffektiv og bæredygtig vedligeholdelse
Pålidelig og økonomisk lækagesøgning via isolationsmonitor
Fakturering i overensstemmelse med kalibreringsloven takket være integreret 4-ledermåleteknik
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Servicevenlig udskiftning af pin-belægningsramme uden at lukke kølevæske ud