VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
RJ45-stik
1403366
RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metal, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 22- 22, kabeludgang: lige, farve: sølv, PROFINET
Produktdetaljer
| Generelt | Dette produkt overholder direktivet PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 3.01, Order No: 2.252 |
| Produkttype | Datastik (på kabelsiden) |
| Konstruktion | RJ45 |
| Poltal | 4 |
| Stikudformning | RJ45 8(4) |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
| Mærkestrøm | 1,75 A |
| Mærkespænding UN | 48 V |
| Mærkestrøm IN | 1,75 A |
| Overgangsmodstand | 0,001 Ω (Leder - IDC) |
| 0,005 Ω (Ledning - IDC) | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 |
| Transmissionshastighed | 100 MBit/s |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | IDC-lyntilslutning |
| Tilslutningstværsnit AWG | 22 ... 22 (stiv) |
| 22 ... 22 (fleksibel) | |
| Tilslutningstværsnit | 0,32 mm² (stiv) |
| 0,36 mm² (fleksibel) | |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Bredde | 22 mm |
| Højde | 30 mm |
| Længde | 72 mm |
| Farve | sølv |
| Materiale | Metal |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning O-ring | NBR |
| Materiale pakning kabelpakning | TPE |
| Materiale pakning | NBR |
| Materiale hus | Metal |
| Materiale husoverflade | forniklet |
| Materiale kabelpakning | TPE |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Au/Ni |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale O-ring | NBR |
| Materiale forskruning | CuZn |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 8 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 8 mm |
| Ledningstværsnit | 0,14 mm² |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 45 °C |
| Standarder | IEC PAS 61076-3-117 |
| Varenummer | 1403366 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNOAA |
| Produktnøgle | ABNOAA |
| GTIN | 4046356708319 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 79,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 79,6 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,785 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre