NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Netværkskabel
1411872
Netværkskabel, kapslingsklasse: IP20, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, EtherCAT®
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Sensortype | EtherCAT® |
| Poltal | 4 |
| Antal stikpladser | 1 |
| Skærmet | ja |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
| Mærkespænding UN | 48 V |
| Mærkestrøm IN | 1 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 100 Mbit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik vinklet RJ45 |
| Farve isoleret del | sort |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik vinklet RJ45 |
| Farve isoleret del | sort |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| UL AWM Style | 21694 |
| Ledningsvægt | 67 kg/km |
| Kabeltype | EtherCAT® |
| Kabeltype (korttype) | 93G |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Materiale indvendig kappe | PVC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ (pr. km) |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7 x D |
| Oliefasthed | Betinget oliebestandigt |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 1685 (CSA FT 4) |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| EtherCAT® kabelkæde CAT5 [93H] | |
| Målskitse |
|
| Skærmet | ja |
| Ledningsvægt | 61 kg/km |
| Kabeltype | EtherCAT® kabelkæde CAT5 |
| Kabeltype (korttype) | 93H |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Materiale indvendig kappe | FRNC |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Materiale lederisolation | PE |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Skærmning | Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Mærkespænding ledning | 600 V (UL rating) |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ (pr. km) |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
| Antal bøjninger | 3000000 |
| Bøjningsradius | 100 mm |
| Kørestrækning | 10 m |
| Kørehastighed | 4 m/s |
| Acceleration | 4 m/s² |
| Torsionsbelastning | ± 30 °/m |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Særlige egenskaber | Elektriske egenskaber iht. EN 50288-2-2 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (RJ45-stik) |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-stik) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| Varenummer | 1411872 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABD |
| Produktnøgle | ABNABD |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre