cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 335024| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Netværkskabel, 4-polet, PE-X halogenfri, blå, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, kabellængde: 8,3 m, Kundevariant
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||