ST-06KS010
-
Crimpkontakt
1607580
Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 0,6 mm, tilslutningstværsnit: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiale kontakt: CuZn, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1242314
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Blyfrit alternativ findes
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning