SF-06KP0,06-0,25 - Crimpkontakt
1237992

Crimpkontakt, Stift, drejet, kontaktdiameter: 0,6 mm, tilslutningstværsnit: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiale kontakt: CuZn, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Høj trækstyrke af tilslutning
Lave overgangsmodstande.
Enkel produktionsovervågning