Field controller med PCI-interface
Basisvarianten af vores field controller - FC 200 PCI - hører til vores styringsløsningers 200-effektklasse (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Den udvider en standard-pc med en fuldstændig styring iht. IEC 61131-3 med parametreringshukommelse, ekstra hukommelse til remanente data samt direkte ind- og udgange.
Til en afbrydelsesfri drift af INTERBUS-systemet er det muligt at tilslutte en ekstern 5 V-spændingsforsyning.
Til en gennemgående konfiguration og programmering integreres field controlleren i det gennemgående styringskoncept fra PHOENIX CONTACT ved hjælp af programmeringsværktøjet PC WORX 3. Den effektive slot-PLC kan programmeres i alle fem IEC 61131-3-sprog.
Field controllerne forener dermed vigtige egenskaber som realtime-evne, sikkerhed og enkel programmering med pc'ens fleksibilitet og åbenhed og giver dermed en effektivitet i realtime til styringsopgaver, som er selvstændig og uafhængig af hosten.
Pc-systemet er således ledigt til visualisering af de processignaler og -parametre, der er tilsluttet over INTERBUS. Over OPC-grænsefladen står der en standardiseret grænseflade til forskellige visualiseringspakker til rådighed.
FC 350 PCI ETH
-
Controller
2730844
Field controller med potentialadskillelse, inkl. styresystem Generation 4 til IEC-61131-runtime-system til PC Worx, pc-tilslutningskort i PCI-format
Gratis download tilgængelig.
Downloads