SAC-4P-MINMS/ 0,5-961/MINFSVAL
-
Bussystemkabel
1434154
Bussystemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skærmet, Stik lige 7/8"-16UNF, kodning: A, til Bøsning lige 7/8"-16UNF, kodning: A, kabellængde: 0,5 m
Produktdetaljer
| Generelt | Til applikationer i strømkredse i beskyttelsesmåden egensikkerhed "i". Elektriske værdier i overensstemmelse med EN 60079-14. |
| Anvendelse | Procesteknik |
| Sensortype | FOUNDATION Fieldbus |
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bussystem | FOUNDATION Fieldbus |
| Signaltype/kategori | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s |
| Statusvisning | nej |
| Isolationsmodstand | ≥ 10 MΩ |
| Mærkespænding UN | 300 V |
| Mærkestrøm IN | 5,2 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 31,25 kbit/s |
| Materiale pakning | TPU |
| Isolationsmateriale | TPU |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Au |
| Materiale kontaktholder | PA 66 |
| Materiale forskruning | Rustfrit stål |
| Tilslutningsbelægning | |
| Kontakt | Farve (signalbetegnelse) | Kontakt (valgfri) | 1 (Stik) | BU (DATA-) | 1 (Bøsning) |
| 2 (Stik) | OG (DATA+) | 2 (Bøsning) | |
| 3 (Stik) | SR (Skærm) | 3 (Bøsning) | |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige 7/8"-16UNF |
| Poltal | 3 |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige 7/8"-16UNF |
| Poltal | 3 |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Foundation Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 56,552 kg/km |
| Poltal | 2 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Foundation Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] |
| Ledningsopbygning | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,40 mm |
| AWG signalledning | 18 |
| Ledningstværsnit | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
| 1x 0,5 mm² (Fyldstrengsledning) | |
| Lederdiameter inklusive isolering | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | blå RAL 5015 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PO (Signalledning) |
| Enkeltleder, farve | blå, orange |
| Vægtykkelse isolering | 0,50 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | 1,00 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 1 par med 1 fyldstrengsledning og fyldmateriale til tråd |
| Optisk skærmdækning | 100 % |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
| 26 Ω/km (Skærm) | |
| Ydelseskapacitet | 147 pF/m (ved 1 kHz, ledere/skærm) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Driftskapacitet | 78 nF (ved 1 kHz) |
| Ledningsimpendans | 100 Ω ±20 % (Ved 31,25 kHz) |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 75 mm |
| Trækstyrke | 260 N |
| Dæmpning | 3,00 dB/km (ved 39 kHz) |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Særlige egenskaber | UL standarder PLTC-ER og ITC |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 1 (NEMA) |
| 3 (NEMA) | |
| 4 (NEMA) | |
| 6P (NEMA) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 105 °C (Stik/bøsning) |
| Varenummer | 1434154 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Produktnøgle | AF1FCG |
| GTIN | 4046356455862 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 127,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 127,8 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre