WP 07T/WT - Webpanel
2400164

Rugged-Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (GFG), antirefleksbelægning), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 farver, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uden bussystem.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Høj kapslingsklasse: IP67 (på forsiden)
Udvidet temperaturområde fra -20 °C ... +70 °C
Høj kemisk kompatibilitet (glas-touch)
UV-bestandighed
Høj slidstyrke af fronten
Display, der kan aflæses i sollys
Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Kort idriftsættelsestid
Neutral front
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion