US-EMLP (27X8) RD
-
Kunststofskilt
0804447
Kunststofskilt, Kort, rød (RAL 3001), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 51, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatetiketter |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 51 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 3 |
| Mærkningsteknologi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Bredde | 26,90 mm |
| Højde | 7,93 mm |
| Dybde | 0,55 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 27 mm |
| Tekstfeltets højde | 8 mm |
| RoHS konform | ja |
| Tykkelse folie | 500 µm |
| Tykkelse lim | 50 µm |
| Lim | Acrylat |
| Farve | rød (RAL 3001) |
| Materiale | PVC |
| Materiale basiselement | PVC |
| Materialeindhold | Silikonefri |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | limning |
| Varenummer | 0804447 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2419 |
| Produktnøgle | BG2419 |
| GTIN | 4055626326917 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 18,4 g |
| Toldtarifnummer | 39199080 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termoprinter 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farvebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farvebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farvebåndskassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farvebåndskassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farvebåndskassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farvebåndskassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farvebåndskassette 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Farvebånd 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skilteholder 0828984
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skilteholder 0827445
-
THERMOMARK CARD - Termoprinter 5146464
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
Brændbarhedsklassen for PVC-materialet svarer til V0 iht. UL 94
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster.
UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre