Hvad er en digital tvilling? Digitale tvillinger er virtuelle modeller, der kan bruges til bedre at forstå, teste og optimere processer.
Resumé
En digital tvilling (digital twin) er en virtuel model af et fysisk objekt eller system, som repræsenterer dets virkelige modstykke i den digitale verden. Ingeniører og it-specialister kan bruge dem til bedre at forstå, teste og optimere processer. Beslutninger træffes på baggrund af dataanalyser, hvilket fører til øget effektivitet og produktkvalitet.
I industrien hjælper digitale tvillinger med at undgå udfaldstid
Digitale tvillinger i industrien
I fremstillingsindustrien bruges digitale tvillinger til at overvåge og optimere produktionsprocesser. De hjælper med at undgå udfaldstid. Ved at integrere realtidsdata kan digitale tvillinger genkende uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt og tilbyde proaktive vedligeholdelsesmuligheder. Simuleringen af komplekse scenarier er særlig vigtig inden for områder som byggeri eller automobilproduktion, hvor sikkerhed og præcision er afgørende. I energibranchen understøtter digitale tvillinger overvågningen af netværk og anlæg, hvilket også er med til at reducere udledningen. De hjælper med logistikken ved at gøre forsyningskæderne mere effektive.
Med en digital tvilling for procesindustrien menes der et digitalt billede af alle sensorer og aktuatorer, der er tilgængelige i felten, inkl. de lagrede vedligeholdelsescyklusser, deres parametrering og enhedernes fejlstatus i tilfælde af fejl.
Fordele ved digitale tvillinger
- Evne til at optimere processer
- Øget effektivitet, minimering af potentielle risici og udfaldstid
- Omkostningsreduktion ved at undgå unødvendigt ressourceforbrug
- Højt innovationsniveau gennem virtuel afprøvning af scenarier og variabler
- Hurtigere time-to-market takket være konkurrencemæssige fordele
- Forbedret kvalitetssikring
- Fremme af bæredygtighed
Udfordringer for digitale tvillinger
- Det er en kompliceret opgave at integrere realtidsdata fra forskellige kilder
- Implementering kræver specialiseret viden
- Databrud og cybertrusler
- Løbende vedligeholdelse og opdateringer skal udføres kontinuerligt
Fremtiden for den digitale tvilling
Med fremskridt inden for kunstig intelligens og Internet of Things (IoT) bliver digitale tvillinger mere intelligente og bedre integreret. De muliggør automatiserede beslutninger og analyser i realtid, øger effektiviteten og skaber nye forretningsmodeller. For at kunne udnytte markedsændringer og teknologiske innovationer skal virksomheder løbende udvikle digitale tvillinger. Blockchain-teknologi kan øge sikkerheden for digitale tvillinger ved at sikre dataintegritet. Digitale tvillinger fremmer også bæredygtig praksis og hjælper virksomheder med at reducere deres økologiske fodaftryk.
Konklusion
I betragtning af de mange forskellige anvendelser og fordele ved digitale tvillinger er det tydeligt, at de ikke bare er en midlertidig teknologitrend, men en afgørende faktor for fremtidig succes i mange brancher. De leverer en platform, der gør det muligt for virksomheder at optimere deres processer, hvilket resulterer i betydelige effektivitetsgevinster og omkostningsbesparelser. Især i industrier med komplekse produktionsprocesser i flere trin er digitale tvillinger et værktøj til at minimere udfaldstider og forbedre produktkvaliteten.
Kom i kontakt med vores eksperter
Yderligere bidrag
Hvad er Asset Administration Shell?
Asset Administration Shell (AAS) er et digitalt billede af et
fysisk aktiv og udgør en integreret del af Industrie
4.0-standarderne.
Hvad er cyberfysiske systemer?
Cyberfysiske systemer (CPS) er det teknologiske grundlag, der gør det muligt problemfrit at forbinde den fysiske verden med informationsteknikkens virtuelle verden.
Hvad er Predictive Maintenance?
Predictive Maintenance er en metode, der bruger Industrie 4.0-teknologier til at overvåge maskinernes tilstand og forudsige potentielle udfald.