Hvad er Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) er et digitalt billede af et fysisk aktiv og udgør en integreret del af Industrie 4.0-standarderne.
Resumé
AAS er en central komponent i Industrie 4.0. Den fungerer som en grænseflade, der muliggør kommunikation mellem fysiske objekter i et digitaliseret produktionsmiljø. Det letter interoperabilitet, fremmer automatisering og muliggør omfattende udnyttelse og analyse af data. Få mere at vide om fordelene og anvendelsesmulighederne i denne artikel.
Information og funktioner digitaliseres med AAS
Grænseflade og mediator
Asset Administration Shell (AAS) er også kendt som administrationsskallen. Den fungerer som en ensartet grænseflade og samtidig som en mediator, der muliggør kommunikation mellem fysiske objekter i et digitaliseret produktionsmiljø.
Alle oplysninger og funktioner i et aktiv kan digitaliseres og leveres på en struktureret måde via AAS. Det letter interoperabiliteten mellem forskellige systemer. Det fremmer ikke kun automatiseringen, men muliggør også en mere omfattende udnyttelse og analyse af data. I denne sammenhæng anses et aktiv for at være enhver fysisk eller digital komponent, der bruges i et Industrie 4.0-system. Det kan f.eks. være en maskine, et værktøj, software eller et dokument.
Effektiviteten og fleksibiliteten i den industrielle produktion øges. AAS tilbyder også en standardiseret mulighed for at integrere nye teknologier og gør det lettere at implementere innovative løsninger til procesoptimering og kvalitetssikring.
AAS og den digitale tvilling er tæt forbundne
AAS og den digitale tvilling
Asset Administration Shell (AAS) og den digitale tvilling er tæt forbundne, da begge koncepter spiller en central rolle i den digitale transformation af industrien. Mens AAS primært fungerer som en standardiseret platform til at styre og kommunikere information om aktiver, går den digitale tvilling et skridt videre ved at skabe en omfattende virtuel model af et fysisk objekt.
AAS leverer den strukturerede database og de nødvendige grænseflader, der forsyner den digitale tvilling med relevant information. Det sikrer, at den digitale tvilling altid svarer til aktuelle og pålidelige data. Sammen gør de to teknologier det muligt for virksomheder at gøre produktionsprocesser mere effektive, minimere udfaldstider og løbende forbedre kvaliteten af slutprodukterne.
Typiske anvendelseseksempler for AAS
- Produktionsmiljøer for at sikre kommunikation og interoperabilitet mellem maskiner fra forskellige producenter
- Kvalitetsstyring, da det giver mulighed for problemfri registrering og levering af proces- og produktionsdata, hvilket forbedrer produkternes sporbarhed
- Forebyggende vedligeholdelse (Predictive Maintenance) og service gennem levering af realtidsdata om maskinernes tilstand, hvilket hjælper med at minimere udfaldstider og øge udstyrets levetid
- Energiovervågning og -optimering ved at give præcise oplysninger om energiforbruget i de enkelte maskiner og processer
AAS giver mange fordele i den moderne industri
Fordele ved Asset Administration Shell
AAS giver mange fordele i den moderne industri. Det muliggør øget interoperabilitet gennem en ensartet grænseflade, letter integration og drift af maskiner fra forskellige producenter og understøtter optimering af produktionsprocesser gennem standardiserede datastrukturer.
Det fører til øget effektivitet og fleksibilitet. AAS letter implementeringen af nye teknologier som f.eks. digitale tvillinger og forbedrer datasikkerheden gennem standardiserede protokoller. Det gør AAS til et afgørende element for fremtidsorienterede virksomheder, der er på udkig efter en mere omfattende digitalisering og sammenkobling af deres produktionsprocesser.
Normer og standarder
Asset Administration Shell (AAS) er forbundet med mange standarder og normer, der regulerer dens implementering i Industrie 4.0. En central standard er IEC 63278-1, som definerer krav til oprettelse og brug af administrationsskaller og sikrer deres interoperabilitet.
Industrie 4.0 RAM-infrastrukturen sikrer kompatibilitet på tværs af systemer for digitale tvillinger. Disse standarder fremmer teknisk samarbejde og integration af sikkerhedsprotokoller. Standardisering af platformen Industrie 4.0 sikrer bedste praksis og referencearkitekturer for en vellykket implementering af AAS-applikationer.
Konklusion
Asset Administration Shell (AAS) er en uundværlig komponent i Industrie 4.0. Det gør det muligt for virksomheder at digitalisere deres produktionsprocesser på en omfattende og effektiv måde. Takket være en standardiseret grænseflade fremmer AAS interoperabilitet mellem maskiner og systemer, hvilket øger effektiviteten og fleksibiliteten.
AAS støtter også integrationen af innovative teknologier som digitale tvillinger og sikrer datasikkerhed i håndteringen af følsomme produktionsdata ved at overholde internationale normer og standarder.
Kom i kontakt med vores eksperter
Yderligere bidrag
Hvad er en digital tvilling?
Digitale tvillinger er virtuelle modeller, der kan bruges til bedre at forstå, teste og optimere processer.
Hvad er Industrie 4.0?
Industrie 4.0 står for den digitale transformation af industrien. Lær, hvordan IoT, AI og big data optimerer produktionen og øger fleksibiliteten.
Hvad er smart produktion?
Smart produktion har til formål at fusionere den fysiske og den digitale verden for at muliggøre netværksbaseret og selvoptimerende produktion.