Mærkning Den konsekvente mærkning af alle komponenter er et tidskrævende arbejdstrin i styretavlekonstruktionen. Med henblik på effektiv implementering tilbyder det helhedsorienterede systemtilbud MARKING system mærkningsløsninger til alle krav og anvendelser.

To medarbejdere står i en mærkningscelle i en stor produktionshal

Helhedsorienterede løsninger til effektiv mærkning

Entydig, synlig og permanent mærkning giver sikkerhed og forenkler arbejdsprocesserne. Alle arbejdsprocesser i en styretavles produktlivscyklus kan udføres mere effektivt, hvis komponenterne mærkes ensartet. Udskrivning, adskillelse og montering af mærkninger – op til 30 % af den samlede produktionstid for en styretavle udgøres af disse opgaver alene. Vores mærkningsløsninger sikrer maksimal effektivitet i dette arbejdstrin: mærkningssoftware, printersystemer og mærkningsmaterialer er optimalt afstemt efter hinanden og intuitive at bruge.

Dine fordele ved effektiv mærkning

  • Omfattende produktprogram: applikationsspecifik mærkning til ethvert behov i og uden for styretavlen ved hjælp af termoprint-, UV-LED- og laserteknologi
  • En mærkningssoftware til styring og kontrol af alle mærkningssystemer fra Phoenix Contact
  • Omkring 60 % tidsbesparelse: THERMOMARK E SERIES printer og monterer automatisk mærkningsløsninger på ledere og kabler i kun ét trin
  • Fuld fleksibilitet: systemløsninger til centrale mærkningsprocesser i en mærkningscelle, decentraliserede mærkningsprocesser på stedet eller gennem assistentsystemer

Mærkningsløsninger til produktion af styretavler Fleksibelt og skalerbart design af mærkningsprocessen

Medarbejder udfører mærkning i mærkningscelle
Medarbejderne udfører mærkning med THERMOMARK GO og MARKING system App
Medarbejder udfører mærkning med clipx WIRE assist
Medarbejder udfører mærkning i mærkningscelle

Hvis alle mærkningsprocesser udføres centralt i en mærkningscelle, er det vigtigt, at alle mærkningssystemer styres og administreres fra én mærkningssoftware. Ved hjælp af MARKING system-softwaren tildeler du dine projekter til print- og mærkningssystemerne og starter printprocesserne med blot ét klik. Ud over den gængse styring via Ethernet tilbyder THERMOMARK E SERIES også en anden fordel. Ved hjælp af den tovejs kommunikationsgrænseflade OPC UA informeres du i realtid om de enkelte enheders projekt- og driftsstatus. I tilfælde af en funktionsfejl er det muligt at reagere hurtigt og dermed minimere udfaldstiderne.

Medarbejderne udfører mærkning med THERMOMARK GO og MARKING system App

I en omfattende produktion af styretavler kan ensartet mærkning kræve en stor indsats. Med vores mobile printersystemer kan du designe dine opgaver og processer mere uafhængigt og fleksibelt. Med den fleksible kortprinter THERMOMARK PRIME, den app-styrede etiketprinter THERMOMARK GO eller den robuste håndholdte printer THERMOMARK GO.K kan du hurtigt og nemt udføre forskellige printjobs direkte ved styretavlen.

Medarbejder udfører mærkning med clipx WIRE assist

Kombinér vores mærkningssystemer med assistentsystemet clipx WIRE assist for at få en effektiv, ergonomisk og halvautomatisk proces til bearbejdning af ledere og kabler. Det softwareunderstøttede system fører dig gennem hele processen, styrer automatisk de relevante outputenheder og leverer de nødvendige oplysninger baseret på ECAD-data. Det giver intuitive arbejdsgange og minimerer risikoen for fejl. Ved at tilpasse udstyret i assistentsystemet efter behov er det muligt at reagere individuelt og fleksibelt på de respektive kunde- eller applikationskrav i projektvirksomheden.

Enheder til industriel mærkning

Mærkningssystemer Termoprint, UV-LED- og laserteknologi

Mærkning er nemmere end nogensinde med vores mærkningssystemer: Uanset om det er termo-, laser- eller UV-LED-teknologi. Med vores print- og mærkningsteknologier garanterer vi dig den rigtige løsning til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt apparater og anlæg. Vil du gerne gøre styretavlekonstruktionen endnu mere effektiv? Vores modulære mærkningssystem THERMOMARK E SERIES kombinerer og automatiserer for første gang flere procestrin af mærkningen og sørger på den måde for en betydelig effektivitetsforøgelse af denne tidskrævende procedure.

Mere effektivitet i styretavlekonstruktionen med automatiseret mærkning
THERMOMARK E SERIES

Er du på udkig efter en effektiv mærkningsløsning til styretavlekonstruktionen? Så bliv overbevist om vores modulære mærkningssystem THERMOMARK E SERIES.

Brochure-download
Printere i THERMOMARK E SERIES
Forskellige materialer til mærkning af ledere, kabler og klemmer samt apparater og anlæg

Mærkningsmateriale

Vores mærkningsmateriale er velegnet til alle anvendelser, monteringssituationer og krav til modstandsdygtighed i det industrielle miljø. Uanset om det er i en beskyttet styretavle eller under ekstreme forhold, tilbyder vi mærkningsløsninger til alle krav og anvendelsesområder. Med vores produkter opfylder vi alle internationale normer og standarder.

Medarbejder opretter mærkninger med MARKING system-softwaren

Mærkningssoftware

Med mærkningssoftwaren kan du nemt og komfortabelt udføre dine individuelt tilpassede mærkningsløsninger. Vores mærkningssystemer kan alle kontrolleres og administreres centralt fra én software. Ved hjælp af omfattende funktioner og designmuligheder kan individuelt designede mærkningsløsninger udføres til enhver anvendelse. Takket være effektive dataimportfunktioner og grænseflader til almindelige ECAD-systemer og tabelformater sikrer softwaren effektive mærkningsprocesser. Grænsefladen til clipx ENGINEER muliggør problemfri processer fra planlægning til produktion. Derudover leverer Wire Marking Application Center en visning af den digitale tvilling af dine leder- og kabelmærkninger og guider dig gennem hele processen til det færdige, mærkede kabel.

Medarbejder reparerer lasermarkøren TOPMARK NEO

Individuelle serviceydelser efter mål

Ud over software og hardware til udfærdigelse af dine mærkninger tilbyder vi helhedsorienterede servicekoncepter. Disse spænder fra installation, træning, udstyrsspecifikke reparationer og vedligeholdelse til levering af låneudstyr, når det er nødvendigt. Uanset hvilken udfordring du står over for, vil vi give dig kompetent støtte i forbindelse med dine anliggender og er altid ved din side med individuelt tilpassede serviceydelser.

Mærkning løber som en rød tråd gennem hele proceskæden – fra de digitale mærkningsdata i ECAD-systemerne til monteringen af mærkerne. Vi gør vores kunders hverdag lettere med applikationsspecifikke systemløsninger, der består af mærkningsmaterialer, printere og software til effektive mærkningsprocesser.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Product Management Mærkning
Katharina Faes
Løsninger til mere effektivitet
Ledningsforberedelse

Find ud af, hvordan du får mest muligt ud af potentialet for at øge effektiviteten i ledningsforberedelse og -behandling inden for styretavlekonstruktion. Til dette formål støtter vi dig med softwareunderstøttede assistentsystemer, passende håndværktøj, værktøjsautomater og printersystemer.

Fortsæt til ledningsforberedelse
Medarbejder markerer en leder ved en arbejdsstation til ledningsforberedelse