Ledningsforberedelse Der er næppe noget procestrin inden for styretavlekonstruktion, der kræver flere manuelle operationer end ledningsforberedelsen. Med softwareunderstøttede assistentsystemer og de passende værktøjsautomater og printersystemer kan du udføre disse arbejdstrin med maksimal effektivitet.

Medarbejder mærker en ledning i assistentsystemet til ledningsforberedelse

Større processikkerhed takket være softwaresupport

Ledningsforberedelse og -bearbejdning udgør en stor del af arbejdstiden for en styretavlekonstruktør. Vores assistentsystem clipx WIRE assist muliggør delvis automatisering af disse arbejdstrin, hvilket resulterer i betydeligt kortere behandlingstider. Derudover sikrer den softwareunderstøttede arbejdsstation større processikkerhed og gør det muligt at indsætte personale fleksibelt gennem guidet, intuitiv betjening. De medfølgende digitale produktionsdokumenter optimerer grænsefladen til fortrådningen og skaber dermed en øget effektivitet på tværs af de enkelte procestrin.

Dine fordele ved effektiv ledningsforberedelse under styretavlekonstruktion

  • Fejlfri ledningsforberedelse gennem komplette produktionsdokumenter fra engineering-systemer
  • Tidsbesparelse gennem delvis automatisering samt direkte styring af enhederne fra assistent-softwaren
  • Konsekvent høj kvalitet gennem delvist automatiserede og softwareunderstøttede arbejdsprocesser
  • Individuelt konfigurerbare, ergonomisk optimerede arbejdsstationer
Assistentsystemet clipx WIRE assist bestående af assistent-software, værktøjsautomater, printersystemer og håndværktøj på et arbejdsbord

Skalerbar og individuel efter dine behov

Med assistentsystemet clipx WIRE assist tilbyder vi dig et softwareunderstøttet "værktøj" til effektiv ledningsforberedelse og fortrådning ved styretavlekonstruktion. Det modulære system giver dig en tilsvarende grad af frihed i indretningen af din arbejdsplads. Uanset om du udstyrer din eksisterende arbejdsstation med effektive værktøjsautomater og printersystemer eller vælger den ergonomiske totalløsning med højdejusterbart arbejdsbord: Med vores skalerbare løsninger kan du optimere din ledningsforberedelse og samtidig tage højde for dine individuelle krav. Grundlaget for systemet er assistent-softwaren, som tydeligt giver de nødvendige oplysninger baseret på de eksporterede data fra ECAD-systemet. Softwaren guider dig gennem processen trin for trin. Direkte styring af de relevante enheder og systemer er også med til at øge effektiviteten.

Interaktivt Image Map: assistentsystemet clipx WIRE assist til ledningsforberedelse
Assistentsoftware
Assistent-softwaren styrer automatisk enhederne og guider intuitivt brugeren gennem processen med ledningsforberedelsen og den efterfølgende fortrådning. De nødvendige oplysninger forberedes og vises på skærmen i en let forståelig form.
Højdejusterbart fabriksbord
Det elektrisk højdejusterbare arbejdsbord gør det muligt at indrette arbejdspladsen ergonomisk. Systemet har den fordel, at man kan skifte mellem siddende og stående arbejdsstillinger. Derudover kan det tilpasses efter kropsstørrelsen og/eller den aktivitet, der skal udføres.
Modulær opbygning
Ved hjælp af tilsvarende tilbehør kan de nødvendige værktøjsautomater og printersystemer anbringes direkte på arbejdsbordet. Udstyrets placering i højden og arbejdsretningen kan justeres efter brugerens behov. Der er føringer på støttearme og søjler, der gør det muligt at rumme ekstra tilbehør.
Lager af ledninger
Alt efter behov kan en række forskellige ledere lagerføres og afleveres direkte til afkortningsautomaten. Lederen kan skiftes hurtigt og med kun få trin.
Mobil og fleksibel
Da clipx WIRE assist er udstyret med specielle industrielle drejehjul med bremse kan systemet bruges, uanset hvor arbejdet er. Det reducerer unødvendige gåture og sparer tid.
Værktøjsautomater
De gennemprøvede værktøjsautomater, såsom afkortningsautomaten CUTFOX 10, sikrer hurtig og præcis bearbejdning af ledere og ledninger. I kombination med den automatiske styring fra assistent-softwaren muliggøres en betydelig effektivitetsforøgelse.
Mærkningssystemer
Brug THERMOMARK E SERIES-udstyr til at printe og montere mærkninger på ledere og kabler i en enkelt automatiseret arbejdsgang. Derudover kan du kombinere andre termoprintere til oprettelse af modulidentifikation.
Tilbehør
Tilbehør som stikdåser, opbevaringshylder, affaldsspande eller en værkstedslampe kan monteres direkte på systemets arbejdsbord efter behov.
Skuffe, der kan låses
Ud over den elektriske højdejustering har arbejdsbordet en udtræksskuffe, der kan låses. Her kan håndværktøj f.eks. opbevares ordentligt og er altid inden for rækkevidde.

Med skalerbare værktøjskoncepter tilbyder vi alle styretavlekonstruktører den løsning, der passer bedst til deres behov. Uanset hvilke produkter denne vælger, får han eller hun altid noget ekstra i forhold til ergonomi, tidsbesparelse og kvalitet.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Product Management Værktøj
Jannis Münkner
Shadowboard til håndværktøj

Skræddersyede shadowboards

Skræddersyede shadowboards For optimal organisering af dine værktøjer

Gennem vores samarbejde med TECSAFE kan vi tilbyde dig flere skræddersyede løsninger til bedre organisering og større effektivitet. Du kan konfigurere og bestille skræddersyede skumindsatser i online butikken. Vælg dine Phoenix Contact-værktøjer i online konfiguratoren, og integrér dem nemt i dine shadowboards ved hjælp af Drag & Drop. Bestil fra 1 stk., og optimér dine arbejdsprocesser.

Leveringer er i øjeblikket mulige til leveringsadresser i Tyskland og EU

Løsninger til mere effektivitet
Montage og fortrådning

Reducér mængden af dit arbejde med montering og fortrådning betydeligt. Med Push-in og Push-X-teknologierne kan du tilslutte styretavler hurtigt og nemt uden brug af værktøj. Med vores fleksible produktløsninger samt ergonomiske håndværktøjer og mobile mærkningsløsninger muliggør vi effektivt arbejde alle steder.

Mere om montage og fortrådning
Medarbejder arbejder på en montageplade til en styretavle