Bestykning Brugen af digitale produktionsdokumenter og assistentsystemer muliggør ikke kun effektiv bestykning af bæreskinner, men også en mere fleksibel personaleindsats. De softwareunderstøttede instruktioner gør det muligt for brugeren at blive fortrolig med systemet på meget kort tid.

Arbejdsstation til bestykning af klemrækker

Effektiv bestykning i system

Montering af bæreskinner i styretavlekonstruktioner er kendetegnet ved en høj komponentdiversitet og projektvarians. For at optimere processen er de digitale produktionsdokumenter direkte udledt fra engineering-delen, så fejlkilder på grund af systemnedbrud reduceres. Derudover styrer intuitive arbejdspladssystemer de enkelte produktionstrin med softwareunderstøttelse, så selv ufaglærte medarbejdere kan bestykke komplekse klemrækker.

Dine fordele ved effektiv bestykning

  • Tidsbesparelser takket være direkte overførsel af projektdata fra engineering-processen
  • Softwareunderstøttet produktion til fleksibel anvendelse af tilgængeligt personale
  • Reduktion af fejl gennem styring vha. et pick-by-light-system og et komplet, softwareunderstøttet produktionsgrundlag
  • Øget produktivitet takket være ergonomisk arbejdsstationsdesign, struktureret placering af komponenter og modulært tilbehør, der kan udvides
  • Besparelse af procesomkostninger ved at printe mærker og etiketter direkte i montageprocessen
Modulære arbejdspladssystemer fra clipx BASIC line

Modulære arbejdspladssystemer Til effektive processer inden for styretavlekonstruktion

Med arbejdspladssystemerne clipx BASIC line kan du nemt skabe din egen skræddersyede arbejdsstation til effektivt og ergonomisk arbejde. Takket være deres skalerbarhed kan vores tilbehør integreres i eksisterende arbejdsstationer eller kombineres med vores ergonomiske basisarbejdsstationer. Det gør det muligt at skræddersy arbejdsstationer, så de passer til dine behov. Takket være det modulære system kan arbejdspladssystemerne til enhver tid tilpasses fleksibelt til specifikke krav eller udvides med f.eks. software.

Arbejdspladssystem til bestykning

Basisarbejdsstationen i clipx BASIC line til montering af DIN-skinner
Arbejdspladssystemet clipx BASIC line til bestykning i styretavlekonstruktion
Person arbejder ved arbejdspladssystemet til bestykning inden for styretavlekonstruktion
Basisarbejdsstationen i clipx BASIC line til montering af DIN-skinner

Ud over et højdejusterbart arbejdsbord er basisarbejdsstationen udstyret med en holder, f.eks. til fastgørelse af et clipboard eller en skærm. I den øverste sektion er der masser af plads med fire hylder til de nødvendige materialer og komponenter til montering af DIN-skinner. Arbejdsstationens ergonomiske design gør det muligt at arbejde komfortabelt med højdejustering og korte rækkeafstande.

Til produktet
Arbejdspladssystemet clipx BASIC line til bestykning i styretavlekonstruktion

Sammensæt din effektive arbejdsstation til bestykning af DIN-skinner hurtigt og nemt. Takket være sin skalerbarhed og modularitet kan basisarbejdsstationen kombineres med forskelligt tilbehør, så den passer til dine behov. Vores modulære magasinbyggeklodssystem, der består af forskellige magasintyper, hyldeinddelere og åbne lagerkasser, sikrer skræddersyet og monteringsklar materialeforsyning. Det giver dig mulighed for at bestykke arbejdsstationen hurtigt og fleksibelt med en række forskellige komponenter og materialer. Magasinerne fås i forskellige versioner og kan tilpasses til forskellige monteringsopgaver. Brugen af en roterende fastgørelsesanordning til DIN-skinner giver stabilitet under monteringen og sikrer en ergonomisk og behagelig arbejdsmetode.

Til produktlisten
Person arbejder ved arbejdspladssystemet til bestykning inden for styretavlekonstruktion

Brugen af digitale produktionsdokumenter og assistentsystemer muliggør ikke kun øget effektivitet i klemrækkeproduktionen, men også en mere fleksibel anvendelse af personalet. Vores arbejdspladssystem kan derfor udvides fleksibelt med software og et pick-by-light-system. Vores assistentsoftware clipx ENGINEER assemble tager alle de nødvendige data direkte fra engineering-delen og muliggør intuitiv montering af klemrækker med trinvise instruktioner og direkte styring af et pick-by-light-system. Denne softwareunderstøttede bearbejdningsproces reducerer fejlkilder samt søgetider og gør det muligt for selv ufaglærte at bestykke komplekse klemrækker.

Til produktlisten

Assistentsystemet fremskynder processerne i produktionen mærkbart, da klemrækkerne nu kan fremstilles, mens de er koblet fra resten af styretavlen. Reducerede søgetider og forbedret ergonomi giver en betydelig stigning i produktiviteten.

Dr. Fabian Bertelsmeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Product Management Systems
Fabian Bertelsmeier
En person producerer en klemrække ved hjælp af assistentsoftwaren clipx ENGINEER assemble

Effektiv klemrækkeproduktion med clipx ENGINEER assemble

Øg effektiviteten i din klemrækkeproduktion med vores assistentsoftware clipx ENGINEER assemble. Det er et betalingspligtigt tilføjelsesprogram til clipx ENGINEER engineering-softwaren, som leverer alle de nødvendige produktionsdata til montagen i et overskueligt format. Få gavn af betydelige tidsbesparelser takket være den direkte overførsel af data fra engineering-processen og den konsekvente levering af produktionsdata. Den intuitive brugergrænseflade i assistentsoftwaren guider brugeren gennem montering af klemrækker, inkl. tilbehør og mærkninger, og giver klare instruktioner trin for trin og visuel hjælp. Det reducerer gennemløbs- og søgetider samt fejl.

Se vores video for at få indsigt i assistentsoftwaren og information om aktivering af applikationen.

Løsninger til mere effektivitet
Mærkning

Lær, hvordan du effektivt og intuitivt designer mærkningen af alle komponenter i styretavlekonstruktionen. Det helhedsorienterede system MARKING system giver dig brugervenlige løsninger til alle krav og anvendelser.

Fortsæt til mærkning
Ledningsmærkning på et arbejdsbord med flere printere fra THERMOMARK E-serien