Fuldautomatisk produktion af klemrækker med clipx MASTER line

Din automatiseringsløsning til effektive processer.
Anlægget clipx MASTER line til fuldautomatisk produktion af klemrækker

Maksimal effektivitet takket være fuldautomatisk bestykning og mærkning

Optimér dine produktionsprocesser inden for styretavlekonstruktion med vores clipx MASTER line til fuldautomatisk produktion af klemrækker, inkl. mærkning. Når DIN-skinnerne er bestykket helt automatisk, lasermærkes hele klemrækken uden at afbryde processen. De oplysninger, der er nødvendige for produktionen, stammer direkte fra engineering-processen. Takket være disse egenskaber yder clipx MASTER line et afgørende bidrag til procesoptimering og implementering af automatiserede produktionsprocesser inden for styretavlekonstruktion.

Dine fordele

  • Øget effektivitet og produktivitet takket være fuldautomatisk produktion uden procesafbrydelse
  • Minimering af fejl og systemnedbrud gennem dataoverførsel fra engineering-processen
  • Store tidsbesparelser under mærkning takket være brugen af rækkeklemmer med integrerede mærkningsenheder
  • Høj mærkningskvalitet og præcision takket være lasermærkning
Systemet clipx MASTER line til fuldautomatisk klemrækkeproduktion

Din automatiseringsløsning til effektiv klemrækkeproduktion

Den samlede produktionsproces for clipx MASTER line omfatter samling af komponenterne og den efterfølgende mærkning. De største fordele ved vores anlæg er den fuldautomatiske transport mellem de enkelte arbejdstrin og den parallelle udførelse af monterings- og mærkningsprocesser, hvilket reducerer produktionstiden til et minimum. Brugen af Phoenix Contact-klemmer fra produktfamilierne CLXM og CLM med integrerede mærkninger og emballage, der er optimeret til montering, øger effektiviteten under montering og mærkning.

clipx MASTER line hjælper med at gøre processerne i produktionen af klemrækker mere effektive og økonomiske og med at reducere manuelle indgreb betydeligt.

Vores clipx MASTER line i detaljer

Interaktivt Image Map: systemet clipx MASTER line til fuldautomatisk klemrækkeproduktion
Automatiseret montering af rækkeklemmer på DIN-skinner
Den automatiserede bestykning af DIN-skinnerne finder sted i dette område. Systemet har syv racks, hver med ti stabelpositioner, så det kan rumme op til 70 forskellige rækkeklemmer.
Automatiseret montering af rækkeklemmer på DIN-skinner
Automatisk transport
Takket være den integrerede håndteringsenhed kan du bruge vores anlæg til at producere klemrækker uden at afbryde processen mellem montering og mærkning. Efter montering transporteres de monterede klemrækker automatisk til mærkestationen. Dette ændrer automatisk klemrækken fra lodret til vandret retning.
Automatisk transport
Automatiseret lasermærkning
I mærkningsstationen mærkes de samlede klemrækker automatisk med lasermærkning. Lasermærkning giver robust og holdbar mærkning med øget slidstyrke. Ved at sammenligne de reelle måleresultater med den digitale tvilling opnås præcise mærkningsresultater, selv i tilfælde af afvigelser.
Automatiseret lasermærkning
Produktionsinformation fra engineering
Konfigurér dine klemrækker med vores engineering-software clipx ENGINEER, og send produktionsoplysningerne direkte til anlægget. Det sikrer datakonsistens fra engineering til produktion og reducerer risikoen for fejl.
Produktionsinformation fra engineering
Indføringstransportbånd til DIN-skinner
De manuelt skårne DIN-skinner placeres på transportbåndet og transporteres automatisk ind i anlægget. Indføringstransportbåndet har op til 30 åbninger til DIN-skinner med og uden perforering.
Indføringstransportbånd til DIN-skinner
Automatiseret output
De monterede og lasermærkede klemrækker sendes automatisk ud via en rullebane, der fungerer som outputbuffer. Kombinationen med first-in-first-out-princippet gør det nemt og overskueligt at tage dem ud.
Automatiseret output
Rækkeklemme med integrerede mærkninger

Sortiment til automatiseret produktion

Vores klemmer fra produktfamilierne CLXM og CLM med integrerede mærkningsenheder er optimeret til automatiseret klemrækkeproduktion. Takket være den monteringsoptimerede emballage er påfyldnings- og genopfyldningsprocesserne hurtigt overstået.

Brugen af klemmer med på forhånd påsatte mærkninger sparer en masse tid. Manuelle opgaver som at udskille, tildele og fastgøre de enkelte mærkningsenheder under mærkning er ikke længere nødvendige.

Automatiseret produktion uden procesafbrydelse

Infopapir
Fuldautomatisk klemrækkeproduktion med clipx MASTER line

Få et overblik over alle de tekniske detaljer og oplysninger om clipx MASTER line med vores infopapir.

Til infopapiret
Anlægget clipx MASTER line til fuldautomatisk produktion af klemrækker