NACS-stik til Nordamerika

Kraftige, robuste og holdbare NACS-ladekabler til dine AC- og DC-ladestationer - fra markedslederen inden for elektromobilitet-ladeteknik.
NACS-ladekabel CHARX connect professional i brug

SAE-J3400-kompatibel og UL-2251-certificeret

Den nordamerikanske opladningsstandard i henhold til SAE J3400 vil på lang sigt erstatte CCS Type-1-opladningsstandarden i henhold til SAE J1772. Skiftet til NACS vil derfor spille en central rolle i elektrificeringen af transportsektoren og udbygningen af ladeinfrastrukturen i USA, Canada og Mexico. Som specialist i elektromobilitet-ladeteknik leverer vi SAE-kompatible og UL-certificerede NACS-ladekabler, der opfylder de højeste krav - fra AC-opladning til højeffektsopladning.

Vores NACS-stik i videoen

Højeste kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet Vores NACS-ladekabler er 100 % i overensstemmelse med standarderne

Interaktiv Image-Map: 100 % overholdelse af standarden for ladekabler
UL 2251
Vores NACS-ladekabler er UL 2251-certificerede, hvilket betyder, at de har bestået UL-sikkerhedstestene og bærer UL-kontrolmærket.
SAE J3400
NACS-opladningsstikkene opfylder SAE J3400-standarden for biler, som blev vedtaget i slutningen af 2023 og er baseret på det proprietære Tesla-opladningsstik.
IEC 62196-3
Især NACS DC-kablerne opfylder også den internationale IEC 62196-3-standard for lynopladning med jævnstrøm.
IATF 16949
Vores NACS-produkter er certificeret i henhold til bilstandarden IATF 16949 for alle udviklings- og produktionstrin og opfylder derfor bilindustriens høje kvalitets- og proceskrav.

Hvad betyder det i praksis?

  • Robusthed og holdbarhed takket være materialer og udførelse af høj kvalitet
  • Maksimal elektrisk sikkerhed for brugerne
  • Høj anlægsoppetid og fejlsikkerhed for operatøren
  • Producentuafhængig kompatibilitet mellem standardiserede NACS-stik og -ladedåser
Håndtering af NACS-DC-ladekabler CHARX connect professional

Ergonomisk design med separat håndtag For komfortabel og sikker håndtering

Vores ladekabler er altid kendetegnet ved et visuelt tiltalende og ergonomisk design.

En særlig egenskab ved NACS-DC-ladekablet er Phoenix Contacts traditionelle design med forskudt håndtag. Det giver ikke kun en mere sikker og behagelig håndtering, men sikrer også en termisk afkobling fra de overflader, der bliver varme, hvilket også øger brugersikkerheden.

NACS-AC-ladekablerne er også særligt nemme at håndtere takket være deres kompakte dimensioner og lave vægt, kombineret med en solid fornemmelse.

Fingerberøringsbeskyttelse af NACS-DC-ladekabler CHARX connect professional

Robust fingerberøringsbeskyttelse For vedvarende elektrisk sikkerhed

I overensstemmelse med UL-standard 2251 er vores NACS-AC- og NACS-DC-opladningsstik udstyret med fingerkontaktbeskyttelse, der opfylder kapslingsklasse IPXXB. Denne berøringsbeskyttelse realiseres ved hjælp af fremspringende stifter i effektkontakterne. Dette forhindrer ulykker med elektricitet forårsaget af utilsigtet berøring af kontakterne.

Det særlige ved vores fingerberøringsbeskyttelse er de fuldstøbte plastikhætter på stifterne, som sørger for et sikkert og vedvarende greb. Det forhindrer, at hætterne sætter sig fast i køretøjsinlettet, og dyre udfald på ladestationen undgås.

Skræddersyet konfektionering og branding af CHARX connect eco NACS-ladekablet

Individuel konfektionering Passer til dine branding- og monteringsbehov

Vores NACS-ladestik fås fra lager med et præget Phoenix Contact-logo og et ikke-konfektioneret kabel i en af de tilgængelige standardlængder.

På anmodning kan vi tilbyde dig en bred vifte af tjenester til at tilpasse og samle dine AC- og DC-ladekabler - så de passer til dine branding- og installationskrav:

  • Dit logo - permanent præget eller som UV- og vejrbestandig plastlabel
  • Tilpassede kabellængder, afisoleringslængder og trinvise afskæringer
  • Crimpning af lederens ender med terminalrør eller kabelringsko
  • Komprimering af lederens ender ved hjælp af ultralydssvejseteknologi

NACS-AC-stik


NACS ladekabel CHARX connect eco til AC-opladning med 80 A

AC-opladning med 50 A og 80 A Tilgængelig nu

Vores 100 % standardkompatible NACS AC-ladekabler fra CHARX connect eco-familien kommer i gennemprøvet industrikvalitet og imponerer med maksimal sikkerhed. De robuste NACS-ladestik er nemme at håndtere og muliggør AC-opladning med op til 80 A.

  • Ladestrøm: 50 A, 80 A
  • Isolationsmærkespænding: 500 V
  • Ledertværsnit: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Ledningslængde: 25 ft (andre længder ved henvendelse)
  • Temperatursensorer: NTC (valgfrit)
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Kapslingsklasse for fingerkontakt: IPXXB
  • Certificeringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Valgfrit med Phoenix Contact-logo eller frit klistermærkefelt
3D-visning

Oplev i 3D nu

Se nærmere på detaljerne i NACS-AC-opladningsstikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

NACS-DC-stik


NACS-ladekabler CHARX connect professional til DC-opladning med 500 A

High Power Charging med 500 A På lager fra 1. kvartal 2026

NACS-DC-ladekablerne fra CHARX connect professional-familien muliggør ukølet højeffektopladning (HPC) med 500 kW i Boost Mode eller 375 kW permanent. De 100 % standardkompatible ladekabler er særligt sikre og ergonomiske til lynopladning.

  • Ladestrøm i Boost Mode: 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm: 200 A, 375 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.000 V
  • Ledertværsnit: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Ledningslængde: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • 4-leder-måleteknik (kun for 375 A-varianten)
  • Frit tildelbar knap, f.eks. til at afbryde opladning
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Kapslingsklasse for fingerkontakt: IPXXB
  • Certificeringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-visning

Oplev i 3D nu

Se nærmere på detaljer i NACS-DC-ladestikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Kontakt og yderligere information


Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.
Offentlig ladepark med elbiler

Udsigt til kommende NACS-produkter Kølede DC-ladekabler og køretøjsinlets

Hver dag arbejder vores udviklingsteams på yderligere produktinnovationer til den nordamerikanske opladningsstandard. Her finder du en oversigt over, hvornår du kan forvente NACS-produkter fra Phoenix Contact:

  • Væskekølede NACS-ladekabler til DC-opladning med over 600 A forventes at være tilgængelige fra 3. kvartal 2026.
  • Universelle køretøjsstik til erhvervskøretøjer, mobile maskiner og transportsektoren forventes at være tilgængelige i forskellige effektklasser fra 3. kvartal 2026.

FAQ om emnet NACS

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

NACS står for North American Charging Standard, blev udviklet af Tesla, er blevet standardiseret som SAE J3400 siden slutningen af 2023 og kombinerer AC- og DC-opladning af elkøretøjer i et kompakt stikdesign. NACS er vedtaget af næsten alle bilproducenter til det amerikanske marked såsom Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian og Volvo og betragtes også som den fremtidige standard for ladeinfrastruktur i Nordamerika, især i USA, Canada og Mexico. Z. For eksempel er Electrify America- og Electrify Canada-opladningsnetværkene ved at blive konverteret til NACS.

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

Ladekabler med NACS-stik muliggør AC- og DC-opladning af elkøretøjer med NACS-ladedåser i overensstemmelse med SAE J3400. NACS-ladekablerne kan overføre spændinger på op til 1.000 V og strømme på 500 A eller mere. Opladningsstikket er mere kompakt og ergonomisk end et CCS-Type-1-stik, og der kræves ingen adapter fra NACS til CCS1 for at oplade køretøjer med en NACS-ladedåse. Phoenix Contact er leverandør af robuste, UL-2251-certificerede NACS-ladekabler, der er designet til industriel, krævende brug.

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

En NACS-ladedåse er den grænseflade på køretøjssiden, der muliggør opladning med NACS-stik i overensstemmelse med SAE J3400. Den understøtter både AC- og DC-opladning og er designet til høje spændinger på op til 1.000 V og strømme på 800 A eller mere. NACS-ladedåser, som dem fra Phoenix Contact, er certificeret i henhold til UL 2251 og IEC 62196-1 og tilbyder høje kapslingsklasser som IP67 og IP6K9K. Deres kompakte konstruktion og høje belastningskapacitet gør dem særligt velegnede til moderne elkøretøjer og fremtidige højtydende applikationer som erhvervskøretøjer.

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

Som en erfaren og mangeårig specialist i elektromobilitet-ladeteknik tilbyder Phoenix Contact UL-2251-certificerede og SAE-J3400-kompatible NACS-stik og -ladedåser til AC- og DC-opladning af elkøretøjer. Producenter af ladeinfrastruktur og køretøjer nyder godt af særlig høj kvalitet, sikkerhed og holdbarhed. Robust, ergonomisk design, høj strømværdi og tilpasningsmuligheder sikrer pålidelige tekniske løsninger og giver brugerne en jævn, behagelig og førsteklasses opladningsoplevelse.

Domicilet for Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din stærke og pålidelige partner

Siden 2013, hvor Phoenix Contact E-Mobility blev grundlagt inden for Phoenix Contact-koncernen, har afdelingen været specialister i ladeteknik til elektromobilitet. Med mere end 800 medarbejdere på verdensplan og 25 produktionslinjer, der dækker 33.200 m², tilbyder virksomheden over 500 produkter til etablering af en netværksbaseret ladeinfrastruktur og elektrificering af køretøjer af alle slags. Med IATF-certificeringen opfylder virksomheden automobilindustriens høje krav.

CharIN-netværk for elektromobilitet logo

Temposætter mht. normer og standarder Vi er stiftende medlem af CharIN

Sammen med førende tyske bilproducenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 været stiftende medlem af Charging Interface Initiative (CharIN). Med over 300 medlemmer er organisationen verdens førende forening, der fremmer ensartede opladningsstandarder som Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) og Megawatt Charging System (MCS).