Ventilovervågning Du kan nemt overføre oplysninger om ventilposition til dit styringssystem trådløst og i realtid.

Håndventiler i et anlæg i procesindustrien

Udfordring


Person aktiverer ventil i et anlæg i procesindustrien

Overvågning af håndventiler

Manuelle ventiler anvendes i stor stil i procesanlæg. De doserer og styrer væsker, luft eller gasser. Afhængigt af produktionstrinnet skal håndventiler bringes i den korrekte position af anlæggets personale, især i eksisterende anlæg. Ved hjælp af tjeklister går medarbejderne gennem de omfattende faciliteter og forbereder opstart, skylning eller rengøring af produktionsanlægget. Forkert betjening kan føre til produktionsudfald eller endda ulykker. For at forhindre disse betjeningsfejl skal den enkle overvågning af Åben-/Lukket-positionen af håndventiler iværksættes.

Løsning


Indsamling af data fra Ex-området med egensikkert I/O-system

Eksemplet på arkitektur viser et ventilovervågningssystem baseret på decentrale understationer til registrering af signaler i zone 0 eller 1. Opbygningen af en lokal understation (server station) sammensættes af strømforsyningen, det trådløse modul og de egensikre indgangsmoduler. Antallet af I/O-moduler bestemmes af applikationen. Systemet er modulært. En udvidelse gennem den lokale bus er mulig.

Interaktivt Image Map: Ventilovervågningssystem baseret på decentrale understationer
Trådløs I/O-kommunikation
Radioline er det trådløse system til store anlæg. Det sikrer, at iøjnefaldende måleværdier straks vises i operatørens kontrolrum, så imødegående foranstaltninger kan iværksættes i tide.
Mere om det trådløse system Radioline
Trådløs I/O-kommunikation
Strømforsyninger til MSR-teknik
Strømforsyningerne MINI POWER egner sig med deres modulære elektronikhuse optimalt til specialspændinger inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik.
Mere om strømforsyninger til MSR-teknik
Strømforsyninger til MSR-teknik
I/O-systemer
Til kapslingsklasserne IP20 og IP 65/67
Mere om I/O-systemer
I/O-systemer
Ventil i et procesteknisk anlæg

Forbedrede muligheder for at gribe ind

Eftermontering af NAMUR-endestopkontakter og transport af I/O-informationer ind i styringssystemet muliggør softwareaflåsninger. Nyd godt af vores færdigkonfektionerede montagekasser. Dette giver dig hele tiden et overblik i kontrolrummet over ventilpositionerne og samtidig optimal diagnosticering af sensorer, herunder kablet.

Udvid løsningen med forskellige signaltyper. Herunder hører f.eks. temperaturer, tryk eller gennemstrømningsmængder.

Kontakt

Kontakt Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Jeg vil med glæde rådgive dig om skalerbare løsninger til integreret ventilovervågning.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.