Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Tunnelbelysning Intelligente belysningsløsninger sikrer maksimal energieffektivitet og sikkerhed i tunneler og undergrundsbaner.

Applikationsingeniører under idriftsættelse af tunnelbelysning

Udfordring


Belyst ind- og udkørsel i tunnelen

Svingende lysforhold

Operatører og planlæggere af lystekniske anlæg samt installationsvirksomheder skal sørge for ensartet belysning af tunneler iht. CIE88 og styre belysningens intensitet situationsafhængigt. Trafikmængden og eventuelle nødsituationer, der måtte opstå, har indflydelse på det rigtige lysniveau. For at modvirke risici for uheld er en følsom justering af lysforholdene til tunnelens tiltagende mørke nødvendig ved indkørslen til tunnelen.

Løsning


Energibesparende og behovsorienteret tunnelbelysning

Med de foruddefinerede styretavleløsninger kan du hurtigt og nemt konfigurere hele dit belysningsanlæg, helt uden besværlig programmering. Sammen med det fleksibelt anvendelige og robuste installationssystem QPD indeholder Tunnel Lighting Advanced en tidseffektiv installation og vedligeholdelse. Intervallerne mellem vedligeholdelse bliver længere, og driftsomkostninger spares.
Det intelligente styringssystem sikrer det ideelle lysniveau i hele tunnelen ved at integrere parametre, der påvirker lysintensiteten. Ud over den målte luminans ved tunnelindgangen tages der f.eks. også højde for den aktuelle trafikhastighed og trafiktæthed. Da der kun genereres så meget lys, som der er behov for, spares der på energiomkostningerne, og LED-lampernes levetid forlænges.

Belysningsløsningens opbygning og elementer

Interaktivt Image Map: Belysningsløsningens opbygning og elementer i en tunnel
Plug-and-Play installationssystem
Phoenix Contact leverer effekt- og buskabler færdigkonfektioneret til byggepladsen. Hvert kabel i dit tunnelprojekt er skåret til på forhånd, forsynet med de nødvendige stik og mærket. Det fleksible og robuste QPD-installationssystem med gennemprøvet QUICKON-lyntilslutningsteknik sikrer hurtig og fejlfri installation af belysningen.
Plug-and-Play installationssystem
Styringssystem
Den forudkonfigurerede styretavle indeholder et omfattende styringssystem, som gør det nemt at fjernstyre alle tunnelbelysningsparametre. Integrerede grænseflader gør det nemt at udveksle data med det overordnede tunnelstyringssystem. Styringssystemet tilbydes i to versioner: den klassiske DALI-styring eller en udvidet Phoenix Contact-specifik Lumgate-styring. Integreringen i styringssystemet sker efter behov vha. et udvalg af standardprotokoller.
Styringssystem
Sensorer
Sensorerne er placeret over tunnelindgangene, som er forbundet til styringen via analoge indgange. Sensorerne måler luminansen ved tunnelportalerne, og derfor kan indgangspartiet gøres lysere eller mørkere afhængigt af den omgivende lysstyrke.
Sensorer
Tilkoblingselektronik
Den intelligente Lumgate-lysstyringsenhed bruges til at forbinde det centrale styringssystem med tunnellamperne. Den er velegnet til montering i driverbokse eller direkte i lygten. Styringssystemet tilbydes i to versioner: den klassiske DALI-styring eller en udvidet Phoenix Contact-specifik Lumgate-styring. Integreringen i styringssystemet sker efter behov vha. et udvalg af standardprotokoller.
Tilkoblingselektronik
Tunnellys
Baseret på forskellige tunnelparametersignaler muliggør styringssystemet fjernstyret dæmpning og kobling samt omfattende diagnosticering af alle netværksforbundne lamper.
Tunnellys
Energifordeling
TAP-boksene (Tunnel Application Power) er specielt udviklet til sikker, ildfast og enkel energifordeling i tunnelen. TAP-boksen forsyner belysningssystemerne med strøm fra hovedfordelingstavlen. Dermed afskærmes kortslutninger, der går i retning af hovedfordelingstavlen. Takket være et meget højt niveau af funktionsvedligeholdelse sikres permanent tilgængelighed i nødsituationer.
Energifordeling

Intelligent belysning af tunnelanlæg

Belyst tunnelgennemkørsel
Applikationsingeniør ved visualisering af Tunnel Lighting Advanced
Styretavle til styring af tunnelbelysning
Belyst tunnelgennemkørsel

Den intelligente styring kan konstant tilpasse belysningsstyrken til specifikke tunnelforhold som vejr, trafikhastighed og -tæthed samt andre sensorindgange.
Styringen af tilslutningselektronikken og LED-driveren er prædefineret i 50 forskellige scenarier. Derudover er der gemt 15 særscenarier, som ved specielle situationer – f.eks. i nødstilfælde eller ved en farlig hændelse – finder prioriteret anvendelse.

Applikationsingeniør ved visualisering af Tunnel Lighting Advanced

Diagnosefunktionen i Tunnel Lighting Advanced understøtter dig med forebyggende vedligeholdelsesplanlægning. Potentielle fejl eller for tidlige udfald af tunnellamper detekteres vha. den kontinuerlige energimåling af hvert enkelt lyspunkt. Med blot et tryk på en knap lærer systemet de aktuelle strømkendelinjer for hele tunnelbelysningen og kan informere operatøren om eventuelle afvigelser.

Styretavle til styring af tunnelbelysning

Med vores installationsfærdige styretavleløsninger kan du konfigurere det komplette belysningsanlæg nemt og tidsbesparende. De præprogrammerede løsninger kan integreres fleksibelt i dine eksisterende automatiseringssystemer. Således kan du reducere programmeringsarbejdet med op til 75 %.

Dine fordele

  • Fleksibel reaktion på forskellige trafik- og dagslyssituationer
  • Enkel installation og idriftsættelse med Plug-and-Play og autoadressering af driverne
  • Effektiv vedligeholdelse takket være udvidet diagnosestatus og driftstider
  • Kompensation for ældnings- og forureningstab takket være Constant Light Output

Kontakt

Kontaktperson: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg vil med glæde hjælpe dig med dine tunnelprojekter.

Referencer


Logo for partnerskab mellem Phoenix Contact og Schréder

Verdensomspændende partnerskab med Schréder

Sammen med sin mangeårige partner Schréder sørger Phoenix Contact for fremdrift i udviklingen af ​​innovative teknologier til sikker og effektiv tunnelbelysning. Belysningseksperterne fra Schréder og automatiseringseksperterne fra Phoenix Contact er i tæt dialog. Ud over tidlig involvering i udviklingen af ​​nye produkter og løsninger, får slutkunderne også glæde af partnerskabet, der sikrer væsentligt kortere installationstider.
Virksomhederne Schréder og Phoenix Contacts ekspertise supplerer hinanden godt og gør dem til kompetente industripartnere ved gennemførelse af krævende tunnelprojekter verden over.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.