I de nybyggede tunneler satser operatøren på LED-belysning fra den belgiske lysspecialist Schréder. Phoenix Contact tilbyder hele systemspektret til lysautomatisering og tilslutningsteknik. De fælles udviklede løsninger muliggør hurtig og effektiv installation og idriftsættelse på stedet.
Effektiv belysning i Brasiliens længste tunnel I fremtiden vil brugerne af den snoede Rodovia dos Tamoios-motorvej kunne rejse hurtigere og mere sikkert fra kysten til det indre af landet. Optimering af lysstyringen i tunnelerne sparer også energi.
Kundeprofil
I den brasilianske delstat São Paulo snor den 82 kilometer lange Rodovia dos Tamoios-motorvej sig gennem bjergkæden Serra do Mar. Fire nye tunneler forkorter rejsen mellem kystbyen Caraguatatuba og teknologimetropolen São José dos Campos i det indre af landet og gør den mere sikker.
Udfordring
Sikkerhed og synlighed i alle tunneler
Indgangs- og udgangsbelysningen i Tamoios-tunnellerne skal tilpasses de forskellige lysforhold. Intelligente belysningsløsninger er nødvendige for at vænne tunnelbrugernes øjne så skånsomt som muligt til forskellene i lysstyrke. Et andet vigtigt mål er at drive LED-lamperne effektivt og dermed spare energi. Derudover skal de enkelte LED-lamper overvåges kontinuerligt for at sikre en høj grad af tilgængelighed. Installationen af hele belysningssystemet og idriftsættelsen skal udføres hurtigt og uden fejl.
Løsning
Tilslutnings- og forsyningsløsninger til tunnelbelysning
Hvis belysningen f.eks. skal dæmpes betydeligt om natten, slukker Phoenix Contact-styringssystemet for visse lamper og øger lysintensiteten på de resterende armaturer tilsvarende. Det forlænger deres levetid, optimerer effektfaktoren og reducerer blindeffekten. I denne sammenhæng tages der højde for andre faktorer såsom rengøringsintervaller eller aldersrelaterede tab.
Tilkoblingselektronikken Lumgate måler og overvåger også strømmen i de enkelte lamper. Til dette formål har Schréder installeret Lumgate direkte i lamperne eller de tilhørende driverskabe. Tilslutningselektronikken gør det så muligt at styre frit valgbare LED-drivere uafhængigt af producenten.
Planlægningen af elinstallationen i Tamoios-tunnelen er reduceret betydeligt ved hjælp af QPD-installationssystemet. De nødvendige kabler er blevet transporteret til byggepladsen i de nødvendige længder og konfektioneret med stik samt relevant mærkning. QUICKON-tilslutningsteknikken reducerer derfor tilslutningstiden for LED-lampernes strømforsyninger eller driverskabene i tunnelen betydeligt.
Tunnelkontrolsystemet (TCS) er blevet installeret i hver tunnel i Tamoios-projektet som et enkelt indgangspunkt til tunnelkontrolcentret. TCS styrer dataoverførslen mellem de underordnede enheder og tunnelens kontrolcenter (SCADA-system). Derudover kontrollerer sensorer lysstyrken i tunnelen og rapporterer dette tilbage til tunnelens kontrolcenter via TCS. Systemet er konstrueret på en sådan måde, at belysningen fungerer fejlfrit, selv uden forbindelse til tunnelstyringssystemet. Hvis hele netværket svigter, fortsætter de forskellige systemer med at fungere uafhængigt af hinanden.
Kontakt
Konklusion
Nå hurtigere og sikrere frem til din destination
Efter flere års byggeri blev de fire Tamoios-tunneler åbnet i foråret 2022. Brugere af Rodovia dos Tamoios-motorvejen kan nu ikke bare komme hurtigere fra kysten til São José dos Campos, men også mere sikkert. Dette hjælpes på vej af tunnelbelysningen, som simpelt hen tilpasser sig de ydre forhold – dag, tusmørke, nat. Det sikrer en glidende overgang mellem de forskellige lyssituationer i og uden for tunnelen.