Nødbruserovervågning Få løbende overvågning af dine nødbrusere, og sørg for et ekstra sikkerhedsniveau for dit anlægspersonale.

Person aktiverer nødbruser til øjnene

Udfordring


Nødbruser i et udendørs anlæg i procesindustrien

Sikring af funktionen

Internationale standarder vedr. arbejdssikkerhed kræver regelmæssig vedligeholdelse af sikkerhedsudstyret. Typisk udføres vedligeholdelse stadig af servicepersonale på stedet med regelmæssige intervaller. Centraliseret overvågning af nødbrusere eliminerer behovet for regelmæssige inspektionsrunder. Du skal også sørge for, at nødbruserne virker umiddelbart efter den sidste regelmæssige inspektionstur. Med vores overvågningssystem kan du øge sikkerheden for fabrikkens personale ved at alarmere redderne med stor nøjagtighed.

Løsning


Aktivering af en nødbruser af medarbejdere i en procesindustri

Automatisk alarmering

Ved hjælp af automatisk varsling kan du distribuere information på en målrettet måde. Du kan f.eks. sende funktionsstatus til vedligeholdelsesteamet og direkte advare førstehjælpere eller paramedicinere via sms eller e-mail.

Overvågning af nødbrusere i kontrolrummet

Overvågning i kontrolrummet

Få fordel af overskuelige testrapporter, hvor vedligeholdelsesintervaller er protokolleret helt nøjagtigt. En aktivering under testen af ​​nødbruseren kan logges ligesom også det nødvendige vandtryk. Når den udløses, informerer en alarm-sms førstehjælpspersonalet direkte om den nøjagtige placering af den aktiverede sikkerhedsbruser. Det gør det muligt at guide førstehjælpere til ulykkesstedet ved hjælp af GPS-data.

Webvisualisering af status for øjenskyller og nødbrusere

Cloud som valgmulighed

Bevar overblikket over tilstanden for øjenskyllere og nødbrusere via webvisualisering. Integrering i eksisterende nødsystemer er også mulig.

Overførselsteknologier

Vi tilbyder forskellige overførselsteknologier til brug ved nødbruserovervågning, skræddersyet til dine individuelle krav.

Interaktivt Image Map: Overførselsteknologier til brug ved nødbruserovervågning
Alarmering
Undgå udfald med SMS-relæet
Mere om SMS-relæer
Alarmering
Trådløst system Radioline
Pålidelig anvendelse i industrielle miljøer
Mere om Radioline
Trådløst system Radioline
I/O-systemer
I/O-systemerne fra Phoenix Contact i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67 er egnede til alle gængse bussystemer og netværk.
Mere om I/O-systemer
I/O-systemer
Industriroutere
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (3G/UMTS/4G/LTE-routere) til fjernvedligeholdelse og sikring af dit lokale netværk.
Mere om industriroutere
Industriroutere

Kontakt Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Jeg vil gerne rådgive dig om et skalerbart koncept til overvågning af nødbrusere.

Dine fordele

  • Øget arbejdssikkerhed takket være eksakt alarmering af anlæggets sikkerhedsfolk og paramedicinere, så snart der udløses en nødbruser
  • Sikring af funktionalitet, selv efter den sidste regelmæssige inspektionstur samt permanent overvågning af nødbruserne
  • Enkelt bevis på rutinemæssig vedligeholdelse takket være automatisk opbevaring af vedligeholdelsesrapporter

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.

Kontakt