Kontaktindsatsmodul, poltal: 8, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, Stift, Push-in-tilslutning, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Modulære push-in kontaktindsatser
Kontaktindsatsmodul, poltal: 6, effektkontakter: 6, styrekontakter: 0, Stift, Push-in-tilslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 2, Bøsning, Push-in-tilslutning, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 2, Stift, Push-in-tilslutning, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Stift, Push-in-tilslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, styrekontakter: 0, Stift, Push-in-tilslutning, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsatsmodul, poltal: 6, Bøsning, Push-in-tilslutning, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunktion
Kontaktindsatsmodul, poltal: 6, Stift, Push-in-tilslutning, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, med kortslutningsfunktion