Kontaktorer og forsyning

Produkter til energioverførsel og energifordeling

Phoenix Contact tilbyder innovative løsninger til samtlige krav inden for energifordeling- og overførsel.
Download brochuren "Energioverførsel og -fordeling - Vores produkter - din succes".

Download nu
Stationskontrolteknologi til en transformerstation

Stationskontrolteknologi er afgørende for en sikker og pålidelig drift af en transformerstation. Forsyning af disse enheder med fejlsikker spænding og beskyttelse af dem på samme tid er en af ​​de vigtigste opgaver inden for energioverførsel og -fordeling. Til dette tilbyder vi specielle netdele til 24 V DC, som kan opsættes redundant, samt kompakte sikkerhedsafbrydere, ved hjælp af hvilke hver enkelt funktion kan beskyttes separat. Vores kompakte beskyttelses- og styreenheder egner sig med deres omfattende program af beskyttelses-, styrings- og målefunktioner til talrige anvendelser.

Elektroniske sikkerhedsafbrydere

Effektiv beskyttelse af materiel

Sikring af dit materiel enhed for enhed. Med sikkerhedsafbrydere beskytter du dine apparater pålideligt og sørger for en konstant lang anlægsoppetid.

QUINT 4 strømforsyning

Maksimal oppetid

Sørg for en redundant spændingsforsyning af de elektroniske apparater i transformerstationen med teknisk førende strømforsyninger.

Beskyttelses- og styreenheder til kunde- og fordelernet

Fuldstændig beskyttelse af energinet

Vores innovative beskyttelses- og styreenheder egner sig takket være deres omfattende beskyttelsesfunktioner ideelt til kunde- og fordelingsnet. Enhederne er kendetegnede ved at være lette at vedligeholde og have en langtidsstabil drift. Skærme med høj opløsning og omfattende funktionstaster understøtter enkel betjening.

Redundant hjælpespændingsforsyning i transformerstationen

Redundant hjælpespændingsforsyning i transformerstationen

100 % anlægsoppetid har absolut prioritet i transformerstationer. Udfald i anlægsdele eller enkelte komponenter kan forårsage høje omkostninger. Redundante systemer hjælper med til at undgå sådanne udfald og sørger derved for et maksimum af oppetid i transformerstationen. Ved en redundant hjælpespændingsforsyning virker to strømforsyninger parallet i primærsiden; i tilfælde af udfald i den ene af strømforsyningerne overtager den anden hele belastningen. For at forsyne flere styretavler over en sikret DC-24 V-spænding skal disse først netforbindes ved hjælp af et rundkabel (-X1, -X2). Et sådant rundkabel kan monteres enkelt og sikkert på stedet med vores stikbare klemmer med skrue- eller Push-in tilslutning. For at en kortslutning i en defekt strømforsyning (-G1, -G2) eller i ledningsvejene ikke fører til, at forsyningsspændingen på forbrugeren falder ud, afkobles strømforsyningerne ved hjælp af to redundansmoduler/dioder (-G10, -G11). Nu dækkes så det samlede strømbehov for de tilsluttede belastninger af kun et modul ved alle driftstilstande. Den enkle spændingsfordeling i styretavlen varetages af vores pladsbesparende PTFIX-klemmer (-X10, -X11). Integrerede sikkerhedsafbrydere beskytter dine enheder og sørger for, at der i tilfælde af fejl sker en målrettet frakobling (-F10, -F11, -F12). Herved garanteres et maksimum af anlægsoppetid.