CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 12 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 12 | ||
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.34 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 紫色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 12 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 12 | ||
Push-X与Push-in连接有何区别?
Push-X是否也适用于细导线?
是的。得益于预紧的接触弹簧,导线几乎无需费力即可插入,直至到达锁紧机构。这显然是一个优势,尤其对于柔性导线而言:无需克服弹簧力。释放锁紧机构也只需很小的力,而指定的导线完全能轻松施加。还不相信?快亲自试试吧!订购免费样品:https://phoe.co/push-x
我能否在不使用冷压头的情况下连接柔性导线?
使用冷压头时需要注意什么吗?
是的。冷压头的长度至关重要。由于锁紧机构位于接线区末端,导线必须能完全插入。
因此,确保冷压头的塑料套环不会阻碍其完全插入。合适的套环长度可在技术数据中查找。
连接有多安全?导线是否会松脱?
不会。在正常情况下,导线不会松脱。该连接通过一个弹簧来维持,该弹簧会施加持续高且均匀的接触力,且与用户操作无关。这可确保始终实现可靠且安全的夹紧。
接线端子在出厂时是否已预紧,或是在首次接线之前需要手动准备?
接线端子出厂时,触点腔已处于预紧(打开)状态。无需任何准备。补充测试程序能够确保99.9%的接线端子在送达客户手中时处于打开状态。此外,在正常存储条件下,接线端子可存放长达五年,而不会发生触发触点腔。
如何断开线路?操作复杂吗?
Push-X真的更快,还是只是营销噱头?
该技术是否足够坚固,能承受工业使用、振动和日常磨损?
是的。Push-X专为满足工业需求而设计,即使在振动、温度波动或机械应力等典型工况下,也能提供稳定、可靠的连接。这类效应正是接触问题的常见原因,而弹簧原理恰恰能有效抑制此类问题。
我能否轻松地在现有系统中安装或改装Push-X?
是的。Push-X的设计旨在使接线端子能够无缝集成到现有系统中。它们专为与PT和ST接线端子配合使用而设计,并与标准配件兼容。因此,通常无需对控制柜进行调整。XT 1.5是一个例外:与PT 1.5/S相比,它特意加宽了0.7 mm,以提升易用性。CLIPLINE complete系统的标准化配件仍可不受限制地继续使用。
如何判断导线是否真正连接到位?
Push-X是否也适用于自动化接线?
每个连接点是否可接入多根导线?
不可以。弹簧端子不支持在一个端子内为多根导线接线。
不过,对于每个电位需要接入多根导线的应用,有以下合适的替代方案:
• 每个电位有3个或更多接点的多导线接线端子
• 可插入桥接井以提供额外连接选项的分接插头 (LPO) – 也非常适合改装项目
有关多导线连接的更多信息
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/origina...
查看更多
不可以。弹簧端子不支持在一个端子内为多根导线接线。
不过,对于每个电位需要接入多根导线的应用,有以下合适的替代方案:
• 每个电位有3个或更多接点的多导线接线端子
• 可插入桥接井以提供额外连接选项的分接插头 (LPO) – 也非常适合改装项目
有关多导线连接的更多信息
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf