单个Axioline Smart Element大小为15 mm x 62 mm,至多可配有16个接口。接口可连接线径达1.5 mm²的导线,带冷压头和塑料套管。
Axioline E,数字量输入设备,IO-Link端口 A类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 4线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69
菲尼克斯电气的远程I/O系统具有IP20和IP65/IP67防护等级,适用于所有常见总线系统和网络。直接在控制柜中或者在您的系统和机器中采集输入和输出信号。能可靠传输您的数据和信号流量 - 已针对不同应用领域进行优化。为此,请使用具有不同机械特性和功能的产品。
Axioline E,数字量输入设备,IO-Link端口 A类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 4线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 8 (浮地),48 V DC,连接技术: 2线制,保护等级: IP20
Axioline F, 温度记录模块,功能安全,用于电阻温度传感器的输入,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,安全模拟量输入: 8 (单通道分配),4 (双通道分配),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
Axioline E,数字量输入设备,IO-Link端口 A类: 1,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 4线,IO-Link,保护等级: IP65/IP67/IP69
Axioline P, 模拟输入模块, 无源模拟量输入: 8 (HART),0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,HART功能,本安,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
Axioline P, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,RTD功能,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
Axioline P, 模拟输入模块, 无源模拟量输入: 8 (HART),0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,HART功能,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
Axioline Smart Elements,通信模块,接口 RS-485: 1,过程数据宽度:64字节,透明协议,点对点协议,Modbus/RTU(客户端支持),Modbus/RTU(服务器支持),保护等级: IP20
Axioline P, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,RTD功能,本安,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
用于通过PROFIsafe将最多15台Interface系统设备连接到上级安全控制器的网关。系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关。提供DIN导轨连接器。
单个Axioline Smart Element大小为15 mm x 62 mm,至多可配有16个接口。接口可连接线径达1.5 mm²的导线,带冷压头和塑料套管。
所有Axioline Smart Element模块均采用直插自锁连接技术,以便快速连接信号。
Axioline Smart Element可通过独立于系统的接口集成至不同解决方案。
Axioline Smart Element通过适配接口即可轻松插接至支架模块。产品配备简易解锁机构,移除操作更轻松。
Axioline F远程I/O系统中的Axioline Smart Element
在Axioline F站点内,用户可自由组合常规的Axioline F模块和集成Axioline Smart Element模块的Axioline F底板。因此,Axioline Smart Element模块可应用于现有的Axioline F总线耦合器或Axiocontrol控制器上,如 PLCnext Control设备或传统PLC。
专门开发的Axioline F底板配备4个或6个Smart Element插槽。该设计灵活性强,可将Axioline Smart Element插在Axioline F底板的任意位置。底板采用双排设计,大幅减小I/O站点的整体宽度。
Axioline F专用于控制柜,支持各种以太网协议。
产品系列涵盖用于各类常见以太网系统的总线耦合器。
PROFINET系统冗余:AXL F BK PN TPS PROFINET总线耦合器通过一个总线耦合器实现S2系统冗余。这意味着总线耦合器可与两台冗余PROFINET控制器通信,进而确保高系统故障安全性能。
采用直插式连接技术,安装更便捷。支持从上下两个方向接线,布线更清晰。
采用高机械强度设计,Axioline F系列I/O抗振强度为5 g,抗连续冲击强度为10 g,抗冲击强度为30 g。
Axioline F模块化I/O系统可满足各种需求。无论使用菲尼克斯电气控制器还是使用总线耦合器运行通用网络,Axioline F都可快速采集信号,提高设备输出。
Axioline F涵盖一系列数字量和模拟量输入/输出I/O模块以及用于特殊场合的功能模块。PROFIsafe或SafetyBridge技术则助力实现安全应用。通过这些模块可灵活设计站点结构。
在恶劣环境条件下,可靠通信至关重要。Axioline F系统的机械强度较高, 其中XC型采用宽温设计,适合-40°C … +70°C的温度范围,适用于极端环境。
该系列I/O模块优势明显,已获得所有主要的海事认证。Axioline F的低噪音排放和耐用机械设计满足了造船业自动化的严苛要求。
新一代Axioline E设备坚固耐用,防护等级达IP65/IP67,配有全铸型铸锌壳体。
得益于其出色的抗电磁干扰性和坚固的机械特性,该设备可大大缩减系统停机时间。
产品采用宽温设计,能可靠抵御环境影响,耐受常用冷却剂、润滑剂和焊接操作,可应用于各种场合。
M12连接器采用双重接口设计,支持成熟的M12螺钉连接或新型M12推拉自锁式速连,实现灵活现场布线。
M12推拉自锁式速连产品无需工具即可完成装配,相较于成熟的M12螺钉连接器可节省 80%的布线时间,每个设备可平均节省2分钟。通过连接插头的卡接反馈及拉力测试,确保在装配过程有效避免误插。
新一代Axioline E设备采用2x 16 A的L编码高性能电源,无需额外馈电电缆即可用实现长距离输电。
此外,借助具备2 A L+及4 A UA链路的高性能IO-Link主端口,无需额外馈电电缆即可便捷构建IO-Link子结构,大幅降低了布线量。
菲尼克斯电气推出符合IO-Link 1.1.3规范要求的新一代Axioline E-IO-Link客户端。I/O-Link主站的循环时间小于500 µs,因此其与所连IO-Link设备的信息交换速度要比第一代商用IO-Link主站快四倍。
凭借针对所连IO-Link设备的配置功能,设备可实现与自动化系统的有效集成。
在PLCnext Technology自动化系统中,仅需将IODD(设备描述文件)集成至工程系统即可配置所连的IO-Link设备。
导入IODD后,工程系统中IO-Link设备的映射即与PROFINET设备同步。IODD的设备参数将自动转换为启动参数,并在设备启动期间与PROFINET设备的启动参数一同下载。
开放式IIoT(工业物联网)
依托新一代Axioline E设备架构,同一设备平台上即可实现并行不悖的两种通信方式:既定工业以太网协议的工业实时通信,以及通过OPC UA实现的安全、可靠的开放式IIoT通信。
TSN(时间敏感网络)
新一代Axioline E设备将逐步支持所有市场相关的工业以太网协议,如PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP和EtherCAT®。凭借创新型设备架构,设备可灵活适配新技术标准和未来网络,如PROFINET@TSN。
工业信息安全
采用新一代Axioline E设备,从设计阶段即可深入考虑安全特性。作为“设计安全产品”,此类设备符合IEC 62443-4-1标准规定的TÜV认证流程要求。依托针对现场和云连接的内置安全功能,设备已为未来自动化任务做好了全面准备。
通过理想的连接方式访问设备信息和配置,实现面向未来的自动化
第一代Axioline E
Axioline E远程I/O系统采用模块化设计和M12连接技术,适用于现场安装。此类设备一大关键特性在于兼容所有常用的以太网通信协议,以及带有T编码电源的PROFIBUS。
Axioline P远程I/O系统可实现各种应用的高可用性。通过S2冗余,两台PROFINET控制器可同时与I/O站点通信。
在用于Modbus TCP网络时,使用自带IP地址的独立总线耦合器即可实现冗余通信。
本地总线支持热插拔,无需关闭系统,即可更换Axioline P I/O站点的现有模块。总线插座采用机电设计,从站点同时移除多个模块也不会中断本地总线通信。
本安I/O模块可安装在 2区,适于连接 0区传感器和执行器。模块支持HART通信和NAMUR功能,适用于过程自动化应用。
Axioline P I/O系统可轻松组合使用标准模块和本安模块。安装隔板后(以附件形式供货),蓝色本安模块即可加装到站点末端。
每个I/O模块均内置电源,因此设立Axioline P站点时无需另配电源。此外,总线插座长期处于带电状态,模块移除时可实现热插拔。
模块化站点通过总线耦合器与 分布式控制系统 (DCS) 等PROFINET控制器通信。用户可选择将至多八个PROFIBUS PA网段紧凑地连接到各个代理服务器出口。为确保各个网段均不受通信干扰,我们提供合适的屏蔽连接技术。PROFIBUS PA传感器可直接连接到Axioline P模块化代理服务器。
HART和Modbus/RTU等成熟的现场总线技术可集成至PROFINET网络。 这可通过连接Axioline P模块化代理服务器的PROFIBUS PA网关实现。
直至0区的Axioline P连接
Axioline P远程I/O系统可直连分布式控制系统 (DCS)。设备支持PROFINET S2系统冗余,确保I/O站点与DCS可靠通信。
Axioline P系统可安装于2区,支持直连来自 2、1和0区的传感器及执行器信号。菲尼克斯电气提供可实现过程自动化重要功能的各种产品,比如用于HART通信的模拟量输入和输出模块以及连接NAMUR传感器的数字量输入模块。
从而,无需额外组件,即可将本安模块集成到I/O站点中。
Axioline X远程I/O预装在不锈钢箱体中(IP66防护等级)。产品已通过ATEX和IECEx认证。由此可减少安装到1区的工作量,显著降低认证成本。
集成式Web服务器配备诊断和固件更新功能,轻松实现独立于控制器的操作。
解决方案系列新增Axioline X型号产品,成本效益高,针对过程自动化。搭配使用面向过程技术的Axioline F XC和Axioline P系列产品,菲尼克斯电气携手客户打造可扩展自动化解决方案。
缩短信号路径,进而减少故障和额外成本。Axioline X远程I/O模块配有网络接口,可直接安装到1区,无需另配隔离器,简化了系统拓扑。模块可直接就地收集产生的信号。
该系列模块遵循“一个模块,一种功能”的设计理念,支持从模拟量温度测量到数字通信等适于各类应用的合适功能。I/O模块种类齐全,可快速轻松地集成至系统。
Inline标准功能模块和模拟量模块提供一系列参数设置选项, 从而根据任务需要灵活调节各项功能。
Inline ECO模块可与所有Inline模块及其他Inline组件组合使用。
Inline可与PLCnext Technology搭配使用。借助AXC F IL ADAPT适配器端子,Inline I/O轻松连接至模块化PLCnext Control设备。由此,旧有的Inline控制器便可替换为高性能PLCnext Control设备。
适用于楼宇自动化的Inline
采用高性能ILC 2050 BI控制器,可快速、高效地实现楼宇基础设施、数据中心和分布式系统的全面自动化。该控制器提供各种接口,可支持楼宇自动化相关协议。搭配诸多Inline系统I/O组件,控制器扩展模块可轻松构建模块式自动化站点。各类协议的数据类型均经过标准化处理,因而得以实现基于物联网的自动化解决方案。