可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块可检测数字量信号。
AXL SE DI8/2 48
-
数字量模块
1438680
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 8 (浮地),48 V DC,连接技术: 2线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
适配产品
优势
8个数字量输入符合EN 61131-2类型1和类型3的要求,用于48 V DC输入
额定电压:48 V DC
额定电流:2.4 mA
采用浮地2导线技术连接传感器
滤波时间< 1 ms
储存设备铭牌