EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
数据接口
1188207
用于通过PROFIsafe将最多15台Interface系统设备连接到上级安全控制器的网关。系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关。提供DIN导轨连接器。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 网关/代理服务器 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电耗量 | 67 mA (不带连接传感器) |
| 熔断器 | ≤ 8 A (外部) 慢熔断 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电耗量 | 52 mA (没有连接执行器) |
| 熔断器 | ≤ 8 A (外部) 慢熔断 |
| 数字量 | |
| 额定操作电压UC | 24 V DC ±20 % |
| 额定操作电流IC | 3 mA |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 数字量: 开关输出 | |
| 残压 | 1 V |
| 最大切换电压 | 23 V DC (输出UB - Uresid.) |
| 最大切换电流 | 500 mA (每个输出) |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 数字量: 安全数字量输出 | |
| 额定输出电压USO | 24 V DC (从安全USO) |
| 保护电路 | 过载保护 |
| 短路保护 | |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 编程连接 | |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| INTERFACE系统 | |
| 连接方式 | DIN导轨连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接量 | 2 |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | PROFINET |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接量 | 2 |
| 注意事项 | PROFIsafe隧道式 |
| 传输速度 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| 数据: 服务接口 | |
| 通信传输协议 | Interface-System |
| 连接方式 | S-PORT(插座) |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
| 数据: 设备总线 | |
| 通信传输协议 | Interface-System |
| 连接方式 | DIN导轨连接器 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 5 |
| 传输速度 | 76.8 kbps |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 107.8 mm |
| 深度 | 113.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (DIN EN 60529) |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -35 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 3000 m |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV |
| 空气放电 | 8 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 信号 | 2 kV (测试电压) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 信号 | 1 kV (对称(测试等级2)) |
| 2 kV (非对称(测试等级2)) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (测试电压) |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55011 |
| 备注 | A类,工业应用场合 |
| 标准/规程 | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1188207 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK7711 |
| 产品关键代码 | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| 单件重量(含包装) | 299.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 257 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS编号: 不适用) | |