AXL P EX IS RTD8 1F - 温度模块
1397157

Axioline P, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,RTD功能,本安,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器

产品详情









优势

8个模拟输入通道,用于连接热电阻式温度探测器(RTD)
500 Ω、5 kΩ和10 kΩ线性输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
集成数字传感器线性化
标准化测量值直接以 °C、°F 或 Ω 显示
测量值以16位或浮点格式显示
可编程滤波器
短路保护输入
温度稳定性
超强抗干扰能力
低噪音干扰
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围-40°C ... +70°C
支持热插拔
储存设备铭牌