AXL P AI8 P HART 1F - 模拟量模块
1215392

Axioline P, 模拟输入模块, 无源模拟量输入: 8 (HART),0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,HART功能,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器

产品详情









适配产品



优势

无源模拟量输入模块
可接收多达八个启用了HART的有源模拟量输入信号的电力
周期性访问PV、SV、TV、QV和回路电流
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA
可在极端环境条件下使用
温度范围:-40 °C ... +70 °C
支持热插拔