远程I/O系统

远程I/O系统

菲尼克斯电气的远程I/O系统具有IP20和IP65/IP67防护等级,适用于所有常见总线系统和网络。直接在控制柜中或者在您的系统和机器中采集输入和输出信号。能可靠传输您的数据和信号流量 - 已针对不同应用领域进行优化。为此,请使用具有不同机械特性和功能的产品。

Go to Product Detail Page for item 2861755
IB IL INC-IN-PAC - 功能模块
IB IL INC-IN-PAC - 功能模块
2861755

Inline,位置检测模块,增量编码器输入: 1,符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器,数字输入: 3,24 V DC,数字输出: 1,0.5 A,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

优势

  • 各类用于控制柜和现场安装的远程I/O系统
  • 通过描述文件轻松集成至控制系统
  • 功能和型式多样,使用灵活
  • 恶劣条件下也能确保可靠性,提高系统可用性
  • 支持IO-Link通信,灵活性更强,功能更多

新产品

Axioline E – IP65/IP67防护等级的数字量IO-Link I/O模块DIO8、DI8
适用于Axioline P远程I/O系统的温度测量I/O模块
适用于Axioline F远程I/O系统的温度测量I/O模块
带串口 (RS-232/RS-485) 和扩展功能的Axioline Smart Element模块
带有两个计数器输入的I/O模块,适用于Axioline F远程I/O系统
Axioline Smart Element – 适用于48 V DC信号的I/O输入模块
适用于现场安装的Axioline E IO-Link I/O模块
适用于Axioline P远程I/O系统的无源模拟量热插拔输入模块
适用于Axioline F远程I/O系统的无源模拟量输入模块
AXL F PSRTD8 1F
适用于现场安装的IO-Link I/O模块

适用于现场安装的IO-Link I/O模块

至多可连接八个数字量传感器

此款Axioline E设备可通过IO-Link B端口连接至IO-Link主站。由此便可使用IO-Link采集并输出数字量信号。IO-Link主站可用于不同的网络。

主要特点

  • 使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
  • A类端口
  • IO-Link规范V1.1.3
  • 使用M12连接器(A编码,5位)可连接至多8个输入端或8个输入端/输出端
  • IP65/IP67/IP69防护等级
  • 单通道诊断
  • 总宽度:30 mm

优势

  • 在狭小空间内就近连接传感器和执行器
  • 功能强大,大幅降低布线工作量
  • 采用M12推拉自锁式速连技术,实现快速安装
  • 坚固耐用,系统可用性高,使用寿命长
  • 面向未来自动化的卓越连接

适用于温度测量的I/O模块

连接电阻温度检测器

新款RTD模块旨在打造高可用性的Axioline P远程I/O系统。模块可采集电阻温度检测器的信号, 支持各类常见的铂和镍传感器。

主要特点

  • 8个模拟量输入通道,用于连接电阻温度检测器 (RTD)
  • 线性输入达10 kΩ
  • -40°C ... +70°C的宽温范围
  • 热插拔I/O模块
  • 本安和非本安输入
  • 可连接采用2线制、3线制和4线制技术的传感器

优势

  • 满足任何涉及连接各类常见RTD和线性电阻输入的应用要求
  • 采用2线制、3线制和4线制技术,应用更灵活,传感器距离更远
  • 支持宽温范围,具备全面热插拔能力,提高了可靠性和可用性

适用于温度测量的I/O模块

连接电阻温度检测器

该模块设计用于Axioline F I/O站点内。模块可采集位于潜在爆炸区域、0区和1区的电阻温度检测器信号,支持各类常见的铂和镍传感器。

主要特点

  • 8个模拟量输入通道,用于连接电阻温度检测器 (RTD)
  • 线性输入达10 kΩ
  • -40°C ... +70°C的宽温范围
  • 本安输入
  • 可连接采用2线制、3线制和4线制技术的传感器

优势

  • 针对涉及连接各类常见RTD和线性电阻输入的应用,满足相关要求
  • 采用2线制、3线制和4线制技术,应用更灵活,传感器距离更远
  • 支持宽温范围,可靠性高
  • 可连接位于0区和1区的RTD传感器

带串口的I/O模块

扩展功能型号

使用该款Axioline Smart Element模块,即可在总线系统上运行带串口的标准I/O设备。与此同时,串口传输速度可达230,400 bps。此外,产品还支持Modbus/RTU等协议。

主要特点

  • 一个串联输入和输出通道
  • RS-485接口或RS-232接口
  • 可设置数据位、停止位和奇偶校验
  • 支持不同协议
  • 支持Modbus/RTU客户端和服务器
  • 每个周期可传输61个字节的串口数据

优势

  • 快速获取通过串口传输的数据
  • 使用可调节地址过滤器,针对性过滤Modbus/RTU报文
  • 有效适配Modbus/RTU服务器的响应时间
  • I/O系统支持模块化组合,显著节省控制柜空间

带有两个计数器输入的I/O模块

采集脉冲序列

该款Axioline F计数器模块可采集和处理来自传感器的快速脉冲序列。I/O模块配有两个计数器通道。此模块可在四种模式下运行:事件计数、频率测量、时间测量、速度测量。

主要特点

  • 2个计数器输入
  • 32位计数器(递增和递减)
  • 最大输入频率:200 kHz
  • 单次计数或周期计数

优势

  • 根据比较值,控制每个通道的两个输出
  • 使用硬件门或软件门灵活控制计数过程
  • 采用直插式连接技术,缩短安装时间
  • 坚固耐用的机械设计,应用广泛

数字量I/O模块

适用于48 V DC信号的输入模块

Axioline Smart Element是用于48 V DC信号应用的数字量输入模块。模块通过底板连接到PLCnext Control或总线耦合器,进而应用于不同网络。

主要特点

  • 8个数字量输入符合EN 61131-2标准类型1和类型3的要求,用于48 V DC输入
  • 额定电压:48 V DC
  • 额定电流:2.4 mA
  • 滤波时间:<1 ms
  • 带设备铭牌

优势

  • 可用于48 V DC信号应用
  • 支持连接浮地2线制传感器
  • 紧凑型设备设计节省控制柜空间
  • 采用直插式连接技术,实现快速布线

适用于现场安装的IO-Link I/O模块

至多可连接八个数字量传感器

此Axioline E设备可通过IO-Link B端口连接至IO-Link主站。由此便可使用IO-Link采集并输出数字量信号。IO-Link主机可用于不同的网络。

主要特点

  • 使用M12连接器(A编码,5位)连接IO-Link主站
  • B类端口
  • IO-Link规范V1.1.3
  • 使用M12连接器(A编码,5位)可连接至多16个输入端/输出端
  • 诊断和状态指示灯
  • 单通道诊断
  • 防护等级:IP65、IP67、IP69

优势

  • 功能强大,大幅降低布线工作量
  • 采用M12推拉自锁式速连技术,实现快速安装
  • 坚固耐用,系统可用性高,使用寿命长
  • 面向未来自动化的卓越连接

无源模拟量热插拔输入模块

直接连接HART设备

模拟量八通道热插拔HART输入模块可用于Axioline P远程I/O系统,旨在连接带独立电源的四线制HART设备。菲尼克斯电气提供本安和非本安两种型号的模块。

主要特点

  • 热插拔I/O模块
  • 循环模拟量和HART数据
  • 非循环HART数据
  • 本安和非本安输入
  • 扩展的温度范围

优势

  • 同时接收模拟量和HART过程数据
  • Axioline P远程I/O系统特性,可实现高系统可用性
  • 通过本安输入实现过程应用

无源模拟量输入模块

直接连接HART设备

模拟量八通道HART输入模块可用于Axioline F远程I/O系统,旨在连接带独立电源的四线制HART设备。菲尼克斯电气提供本安和非本安两种型号的模块。

主要特点

  • 循环模拟量和HART数据
  • 非循环HART数据
  • 本安和非本安输入
  • 扩展的温度范围

优势

  • 同时接收模拟量和HART过程数据
  • 通过DTM支持,轻松诊断和配置
  • 通过本安输入实现混合过程应用

模拟安全I/O模块

安全温度测量

新型AXL F PSRTD8 1F Axioline F安全模块为记录电阻温度检测器提供安全模拟量输入。最多可连接八个传感器。此外,可轻松灵活使用各种类型的传感器。

主要特点

  • 基于RTD的安全温度测量
  • 八个模拟量温度输入
  • 2、3或4导线连接技术
  • 测量范围:0 ohms ... 5,000 ohms
  • PROFIsafe 2.6
  • 安全等级可达Cat. 4/Pl e,符合EN ISO 13849-1标准
  • 安全等级可达SIL 3,符合IEC 61508标准

优势

  • 通过集成不同类型的传感器(铂、镍和KTY),可实现灵活使用
  • 采用集成诊断技术,实现高系统可用性
  • 通过标准化显示测量值,简化数据使用
  • 直插式技术实现快捷安装
  • 基于PROFIsafe系统,可独立于制造商进行使用

适用于现场安装的IO-Link I/O模块

至多可连接16个数字量传感器

您可通过IO-Link A端口将此Axioline E设备连接至IO-Link主站。由此便可通过IO-Link采集并输出信号。IO-Link主机可在不同的网络中使用。

主要特点

  • A类端口
  • IO-Link规范V1.1.3
  • 使用M12连接器,连接最多16个输入端
  • 诊断和状态指示灯
  • 防护等级:IP65/IP67/IP69

优势

  • 功能强大,布线工作量极小
  • 采用M12推挽式快速连接技术,实现快速安装
  • 坚固耐用,系统可用性高,使用寿命长
  • 面向未来自动化的卓越连接

紧凑灵活
Axioline Smart Elements

Axioline Smart Element I/O模块采用插拔式设计,可自由灵活搭配,无需总线通信。单个模块仅支持I/O功能, 因此只有搭配功能类似于适配器的底板时,方可为相关I/O系统实现总线通信。进而打造出通用性强,灵活度高的Axioline Smart Element模块。

跳转至产品
Axioline Smart Elements

Axioline Smart Element模块特性

紧凑型Axioline Smart Element设备设计
Axioline Smart Element——直插自锁连接技术
Axioline Smart Element——独立于系统的接口
Axioline Smart Element——手动解锁机构
紧凑型Axioline Smart Element设备设计

单个Axioline Smart Element大小为15 mm x 62 mm,至多可配有16个接口。接口可连接线径达1.5 mm²的导线,带冷压头和塑料套管。

Axioline Smart Element——直插自锁连接技术

所有Axioline Smart Element模块均采用直插自锁连接技术,以便快速连接信号。

Axioline Smart Element——独立于系统的接口

Axioline Smart Element可通过独立于系统的接口集成至不同解决方案。

Axioline Smart Element——手动解锁机构

Axioline Smart Element通过适配接口即可轻松插接至支架模块。产品配备简易解锁机构,移除操作更轻松。

Axioline F远程I/O系统中的Axioline Smart Element

Axioline F远程I/O系统中的Axioline Smart Element

Axioline F远程I/O系统应用

在Axioline F站点内,用户可自由组合常规的Axioline F模块和集成Axioline Smart Element模块的Axioline F底板。因此,Axioline Smart Element模块可应用于现有的Axioline F总线耦合器或Axiocontrol控制器上,如 PLCnext Control设备或传统PLC。

专门开发的Axioline F底板配备4个或6个Smart Element插槽。该设计灵活性强,可将Axioline Smart Element插在Axioline F底板的任意位置。底板采用双排设计,大幅减小I/O站点的整体宽度。

即便在恶劣条件下也能快速采集数据,操作方便
Axioline F

Axioline F是适用于控制柜的模块化I/O系统。产品支持所有以太网通信协议,型号多样,灵活性高。

跳转至产品
Axioline F

从单一组件到完整系统

交互式图像映射:Axioline F系统
PLCnext Control
Axioline F同样支持远程功能,可替代总线耦合器直接安装控制器。此外,菲尼克斯电气还提供一系列支持高级语言和IEC 61131-3-3编程的PLC。
PLCnext Control
总线耦合器
远程I/O系统的必要组成部分:适于各类常用总线系统和网络协议的总线耦合器。
总线耦合器
I/Os
Axioline Smart Element可构建结构十分紧凑的Axioline F系统站点。
I/Os
I/Os
用于过程应用的远程I/O站点,另配有本安I/O。
I/Os
I/Os
产品种类齐全,配有用于构建多种远程I/O站点的I/O。
I/Os

特性一览

Axioline F——兼容性强
Axioline F——便捷安装的直观体现
Axioline F高机械强度的可视化
Axioline F I/O系统
Axioline F——宽温设计
Axioline F——海事自动化认证
Axioline F——兼容性强

Axioline F专用于控制柜,支持各种以太网协议。
产品系列涵盖用于各类常见以太网系统的总线耦合器。
PROFINET系统冗余:AXL F BK PN TPS PROFINET总线耦合器通过一个总线耦合器实现S2系统冗余。这意味着总线耦合器可与两台冗余PROFINET控制器通信,进而确保高系统故障安全性能。

Axioline F——便捷安装的直观体现

采用直插式连接技术,安装更便捷。支持从上下两个方向接线,布线更清晰。

Axioline F高机械强度的可视化

采用高机械强度设计,Axioline F系列I/O抗振强度为5 g,抗连续冲击强度为10 g,抗冲击强度为30 g。

Axioline F I/O系统

Axioline F模块化I/O系统可满足各种需求。无论使用菲尼克斯电气控制器还是使用总线耦合器运行通用网络,Axioline F都可快速采集信号,提高设备输出。

Axioline F涵盖一系列数字量和模拟量输入/输出I/O模块以及用于特殊场合的功能模块。PROFIsafe或SafetyBridge技术则助力实现安全应用。通过这些模块可灵活设计站点结构。

Axioline F——宽温设计

在恶劣环境条件下,可靠通信至关重要。Axioline F系统的机械强度较高, 其中XC型采用宽温设计,适合-40°C … +70°C的温度范围,适用于极端环境。

Axioline F——海事自动化认证

该系列I/O模块优势明显,已获得所有主要的海事认证。Axioline F的低噪音排放和耐用机械设计满足了造船业自动化的严苛要求。

灵活的现场直接信号采集
Axioline E

新一代Axioline E系列是面向未来的远程I/O系统,采用模块化设计,无需控制柜即可实现分布式自动化。该设备旨在满足当前和未来现场安装的要求,可直接用于极端恶劣环境下的机器设备。

跳转至产品
Axioline E

Axioline E——一个系列,多种功能

交互式图像映射:Axioline E Next Gen
数字量I/O
菲尼克斯电气提供多种数字量I/O型号,可灵活实施客户方案。
数字量I/O
IO-Link客户端
利用基于以太网的通用通信协议与IO-Link客户端,打造高性能IO-Link基础设施。
IO-Link客户端
IO-Link设备
通过连接不同的IO-Link设备(如坚固耐用的IO-Link传感器/执行器集线器,总宽为30 mm或60 mm),扩展分布式信号采集范围。
IO-Link设备

特性一览

Axioline E Next Gen
采用M12推拉自锁式速连技术的Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen设备电源
Axioline E Next Gen IO-Link应用
PLCnext Technology自动化系统的设备配置
Axioline E Next Gen

新一代Axioline E设备坚固耐用,防护等级达IP65/IP67,配有全铸型铸锌壳体。
得益于其出色的抗电磁干扰性和坚固的机械特性,该设备可大大缩减系统停机时间。
产品采用宽温设计,能可靠抵御环境影响,耐受常用冷却剂、润滑剂和焊接操作,可应用于各种场合。

采用M12推拉自锁式速连技术的Axioline E Next Gen

M12连接器采用双重接口设计,支持成熟的M12螺钉连接或新型M12推拉自锁式速连,实现灵活现场布线。

M12推拉自锁式速连产品无需工具即可完成装配,相较于成熟的M12螺钉连接器可节省 80%的布线时间,每个设备可平均节省2分钟。通过连接插头的卡接反馈及拉力测试,确保在装配过程有效避免误插。

Axioline E Next Gen设备电源

新一代Axioline E设备采用2x 16 A的L编码高性能电源,无需额外馈电电缆即可用实现长距离输电。
此外,借助具备2 A L+及4 A UA链路的高性能IO-Link主端口,无需额外馈电电缆即可便捷构建IO-Link子结构,大幅降低了布线量。

Axioline E Next Gen IO-Link应用

菲尼克斯电气推出符合IO-Link 1.1.3规范要求的新一代Axioline E-IO-Link客户端。I/O-Link主站的循环时间小于500 µs,因此其与所连IO-Link设备的信息交换速度要比第一代商用IO-Link主站快四倍。
凭借针对所连IO-Link设备的配置功能,设备可实现与自动化系统的有效集成。

PLCnext Technology自动化系统的设备配置

在PLCnext Technology自动化系统中,仅需将IODD(设备描述文件)集成至工程系统即可配置所连的IO-Link设备。
导入IODD后,工程系统中IO-Link设备的映射即与PROFINET设备同步。IODD的设备参数将自动转换为启动参数,并在设备启动期间与PROFINET设备的启动参数一同下载。

面向未来自动化的连接方式

开放式IIoT(工业物联网)
依托新一代Axioline E设备架构,同一设备平台上即可实现并行不悖的两种通信方式:既定工业以太网协议的工业实时通信,以及通过OPC UA实现的安全、可靠的开放式IIoT通信。

TSN(时间敏感网络)
新一代Axioline E设备将逐步支持所有市场相关的工业以太网协议,如PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP和EtherCAT®。凭借创新型设备架构,设备可灵活适配新技术标准和未来网络,如PROFINET@TSN。

工业信息安全
采用新一代Axioline E设备,从设计阶段即可深入考虑安全特性。作为“设计安全产品”,此类设备符合IEC 62443-4-1标准规定的TÜV认证流程要求。依托针对现场和云连接的内置安全功能,设备已为未来自动化任务做好了全面准备。

设备拓扑信息

通过理想的连接方式访问设备信息和配置,实现面向未来的自动化

第一代Axioline E

第一代Axioline E

第一代Axioline E

Axioline E远程I/O系统采用模块化设计和M12连接技术,适用于现场安装。此类设备一大关键特性在于兼容所有常用的以太网通信协议,以及带有T编码电源的PROFIBUS。

热插拔和冗余功能,确保高可用性
Axioline P

该I/O系统由冗余PROFINET总线耦合器以及数字量和模拟量I/O模块组成,可用性强。由于采用温度适用范围广的可热插拔本安I/O模块,Axioline P可满足过程行业的要求。

跳转至产品
Axioline P

适用于过程应用的I/O系统

交互式图像映射:适用于过程应用的Axioline P I/O系统
PROFINET总线耦合器
用于连接PROFIBUS PA模块和I/O的总线耦合器。支持PROFINET系统冗余,系统可用性高 (S2)。
PROFINET总线耦合器
PROFIBUS PA模块
用于PROFIBUS PA现场设备的冗余现场总线电源。
PROFIBUS PA模块
标准型本安I/O
产品热插拔功能适用于过程应用,可用性高。
标准型本安I/O

Axioline P特性一览

安装在控制柜中的Axioline P
Axioline P本安I/O
Axioline P——组合使用标准和本安I/O模块
Axioline P——无需另配电源的本安I/O
Axioline P——拓扑
安装在控制柜中的Axioline P

Axioline P远程I/O系统可实现各种应用的高可用性。通过S2冗余,两台PROFINET控制器可同时与I/O站点通信。

在用于Modbus TCP网络时,使用自带IP地址的独立总线耦合器即可实现冗余通信。

本地总线支持热插拔,无需关闭系统,即可更换Axioline P I/O站点的现有模块。总线插座采用机电设计,从站点同时移除多个模块也不会中断本地总线通信。

Axioline P本安I/O

本安I/O模块可安装在 2区,适于连接 0区传感器和执行器。模块支持HART通信和NAMUR功能,适用于过程自动化应用。

Axioline P——组合使用标准和本安I/O模块

Axioline P I/O系统可轻松组合使用标准模块和本安模块。安装隔板后(以附件形式供货),蓝色本安模块即可加装到站点末端。

Axioline P——无需另配电源的本安I/O

每个I/O模块均内置电源,因此设立Axioline P站点时无需另配电源。此外,总线插座长期处于带电状态,模块移除时可实现热插拔。

Axioline P——拓扑

模块化站点通过总线耦合器与 分布式控制系统 (DCS) 等PROFINET控制器通信。用户可选择将至多八个PROFIBUS PA网段紧凑地连接到各个代理服务器出口。为确保各个网段均不受通信干扰,我们提供合适的屏蔽连接技术。PROFIBUS PA传感器可直接连接到Axioline P模块化代理服务器。
HART和Modbus/RTU等成熟的现场总线技术可集成至PROFINET网络。 这可通过连接Axioline P模块化代理服务器的PROFIBUS PA网关实现。

拓扑:直至0区的Axioline P连接

直至0区的Axioline P连接

直至0区的连接

Axioline P远程I/O系统可直连分布式控制系统 (DCS)。设备支持PROFINET S2系统冗余,确保I/O站点与DCS可靠通信。
Axioline P系统可安装于2区,支持直连来自 2、1和0区的传感器及执行器信号。菲尼克斯电气提供可实现过程自动化重要功能的各种产品,比如用于HART通信的模拟量输入和输出模块以及连接NAMUR传感器的数字量输入模块。
从而,无需额外组件,即可将本安模块集成到I/O站点中。

经认证可用于1区的本安产品
Axioline X

产品直接就地收集产生的信号,并将信号输出到所需位置。由此可减少布线工作量,降低安装成本。上述操作亦可直接在1区进行。Axioline X远程I/O是一种PROFINET设备,在单个紧凑模块中集成了32个本安I/O通道。模块预装在不锈钢箱体中,打造出即用型解决方案,并已通过ATEX和IECEx认证。

跳转至产品
控制箱中的Axioline X

Axioline X特性一览

控制箱中的Axioline X
Axioline X远程I/O模块
基于Web的管理接口
Axioline F、Axioline P和Axioline X I/O站点
Axioline P和Axioline X的应用拓扑
控制箱中的Axioline X

Axioline X远程I/O预装在不锈钢箱体中(IP66防护等级)。产品已通过ATEX和IECEx认证。由此可减少安装到1区的工作量,显著降低认证成本。

Axioline X远程I/O模块

  • 坚固耐用的全封闭式铝制壳体
  • 可灵活配置的I/O通道 (16xDI NAMUR、8xDO、8xAI/AO/DO)
  • 传感器和执行器的独立供电
  • 针对各个通道的全面诊断
  • 集成式Web服务器
  • PROFINET设备

基于Web的管理接口

集成式Web服务器配备诊断和固件更新功能,轻松实现独立于控制器的操作。

Axioline F、Axioline P和Axioline X I/O站点

解决方案系列新增Axioline X型号产品,成本效益高,针对过程自动化。搭配使用面向过程技术的Axioline F XC和Axioline P系列产品,菲尼克斯电气携手客户打造可扩展自动化解决方案。

Axioline P和Axioline X的应用拓扑

缩短信号路径,进而减少故障和额外成本。Axioline X远程I/O模块配有网络接口,可直接安装到1区,无需另配隔离器,简化了系统拓扑。模块可直接就地收集产生的信号。

高度模块化的I/O系统
Inline

Inline系统由PLC、总线耦合器和用于控制柜的I/O组成,可轻松、经济地实现应用自动化。采用灵活Inline系统,可实现自动化系统与I/O系统的广泛应用。通过专门开发的可编程逻辑控制器,可实现复杂自动化过程的系统化开发。此外,开放式总线方案将提供多种网络选项。

跳转至产品
Inline I/O站点

Inline系统——PLC、总线耦合器或I/O

交互式图像映射:Inline系统——PLC、总线耦合器或I/O
Inline控制器
Inline控制器支持基于以太网的PROFINET和Modbus/TCP协议。此外,该控制器还能通过Inline I/O模块轻松实现扩展,并内置Web服务器。
Inline控制器
总线耦合器
通过灵活选用总线耦合器,Inline I/O系统可集成至各类常用的现场总线系统和以太网网络。
总线耦合器
安全I/O
Inline产品种类齐全,既可通过Inline ECO Safe模块实现简单的功能安全,也可通过基于SafetyBridge技术或PROFIsafe的解决方案满足复杂安全要求。
安全I/O
标准I/O
菲尼克斯电气提供固定参数和可设置参数的I/O模块。各种功能的I/O模块均通过全面认证,拓扑选择更灵活。高度模块化的架构为设计奠定了基础。
标准I/O

Inline特性一览

I/O模块
眺望太空的男子剪影
眺望太空的男子剪影
配有Inline I/O的AXC F IL ADAPT适配器端子
I/O模块

该系列模块遵循“一个模块,一种功能”的设计理念,支持从模拟量温度测量到数字通信等适于各类应用的合适功能。I/O模块种类齐全,可快速轻松地集成至系统。

眺望太空的男子剪影

Inline标准功能模块和模拟量模块提供一系列参数设置选项, 从而根据任务需要灵活调节各项功能。

眺望太空的男子剪影

Inline ECO模块可与所有Inline模块及其他Inline组件组合使用。

配有Inline I/O的AXC F IL ADAPT适配器端子

Inline可与PLCnext Technology搭配使用。借助AXC F IL ADAPT适配器端子,Inline I/O轻松连接至模块化PLCnext Control设备。由此,旧有的Inline控制器便可替换为高性能PLCnext Control设备。

适用于楼宇自动化的Inline

适用于楼宇自动化的Inline

适用于楼宇自动化的Inline

采用高性能ILC 2050 BI控制器,可快速、高效地实现楼宇基础设施、数据中心和分布式系统的全面自动化。该控制器提供各种接口,可支持楼宇自动化相关协议。搭配诸多Inline系统I/O组件,控制器扩展模块可轻松构建模块式自动化站点。各类协议的数据类型均经过标准化处理,因而得以实现基于物联网的自动化解决方案。