模块用于Inline站内部。 端子用于通过增量值编码器检测位置、长度或角度位置。 可将带矩形信号的对称(RS-422)和不对称(5 V DC 到 24 V DC)解码器连接到接线端子。无论有无Z脉冲,都可读取旋转变送器或长度测量系统。 为提高操作安全性,会对所有编码器输入端的电缆断裂与否进行监控。使用特殊的操作模式,端子可支持距离编码增量编码器,从而尽量缩短参考运行距离。 除了用于编码器信号的输入端外,端子还有三个24 V DC数字量输入端,一个输入端用于原点开关,另外两个输入端用于限位开关。这样即可连接2或3导线传感器。输入端E3也可用作“集电极开路”输出端。 接线端子使用计数器记录电位值,计数器将根据A和B信号的相位关系向上或向下计数。
IB IL INC-IN-PAC
-
功能模块
2861755
Inline, 功能模块, 位置检测, 增量式编码器; 增量编码器输入: 1,符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器; 数字输入: 3, 24 V DC; 数字输出: 1 (0.5 A); 本地总线传输速率: 500 kbit/s; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 24.4 mm |
| 高度 | 140.5 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| ID 代码 (dec.) | 127 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 4 Byte |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 3 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 2.7 mA |
| 电缆长度 | 最大 30 m |
| 编码器 | |
| 输入数量 | 1 (对称或非对称) |
| 输入名称 | 增量编码器输入 |
| 编码器信号 | 符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器 |
| 电缆长度 | 最大 30 m (屏蔽电缆,用于确保符合电磁兼容指令) |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 1 (NPN,输入端E3的两个分配位) |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 操作模式 | 带两个字的过程数据模式 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.4 W |
| 编码器 | |
| 数目 | 1 |
| 额定输出电压 | 5 V DC |
| 电压量程 | 4.75 V DC ... 5.25 V DC |
| 电流承载能力 | 最大 250 mA |
| 保护电路 | 短路保护; 电气和热能 |
| 数目 | 1 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 电压量程 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电流承载能力 | 最大 250 mA |
| 保护电路 | 短路保护; 电子保护和热保护 |
| 数目 | 最大 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| 品名 | 对称增量编码器 |
| 编码器供电电压 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 信号电平 | 差分信号(信号-反向信号) ±0.5 V, 最小; ±6 V, 最大 |
| 信号-地共模电压范围 | -10 V DC ... 13.2 V DC |
| 输入频率 | 最大 300 kHz |
| 数目 | 最大 1 (A, B, (Z)) |
| 品名 | 不对称增量式编码器 |
| 编码器供电电压 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 信号电平 | 低压≤2.5 V,高压≥3.5 V(最大为27 V) |
| 输入频率 | 最大 300 kHz |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 70 mA |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 1 A |
| 典型值 340 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 500 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2861755 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI161 |
| 产品关键代码 | DRI161 |
| GTIN | 4017918899912 |
| 单件重量(含包装) | 169.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 143 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 6b4dacf9-3a17-4f9b-8af4-b32882f2f18a |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 12.716千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline连接器 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline屏蔽连接器 2726353
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
支持采用对称信号的增量式编码器,符合EIA标准RS-422(线路驱动)
支持增量式编码器,带不对称信号(推挽)
解码器电源电压为5 V或24 V
三个数字量输入连接两个限位开关或一个主位置开关
最大输入频率: 300 kHz
25 位实际位值
通过1x、2x或4x采样进行精确评估
LED旋转方向指示灯