IB IL AI 4/I-PAC
-
模拟量模块
2700458
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 127 |
| 十六进制ID编码 | 7F |
| 长度编码(十六进制) | 04 |
| 长度编码(十进制) | 04 |
| 过程数据通道 | 64 位 |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 8 Byte |
| 寄存器长度 | 64 位 |
| 所需的参数数据 | 10 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: 概述 | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入说明 | 差分输入,电流 |
| 输入数量 | 4 |
| A/D转换时间 | 最大 6.5 µs |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 典型值 113 Ω |
| A/D转换器分辨率 | 12 位 |
| 数据格式 | IB IL,S7兼容 |
| 滤波 | 无或主值生成超过4,16或32测量值 |
| 截止频率(3dB) | 300 Hz |
| 测量值分辨率 | 13位(12位+符号位) |
| 测量值表达式 | 13位(12位+符号位) |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 控制柜 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| I/O电源故障 诊断编码信息(IB IL格式) | |
| 上溢或下溢 诊断编码信息(IB IL格式) | |
| 组态无效 诊断编码信息(IB IL格式) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.45 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 典型值 55 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 35 mA |
| 典型值 30 mA | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2700458 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI141 |
| 产品关键代码 | DRI141 |
| GTIN | 4046356566544 |
| 单件重量(含包装) | 89.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 66 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 96f75740-8cdf-48dd-a88f-cd21f850a933 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.401千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
4个模拟量,用于连接电流信号的不同输入通道
2线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA
输入平均值的生成
所有250 µs的通道的过程数据更新
诊断和状态指示灯