该模块是一个Axioline P I/O模块,可用于Axioline P模块化I/O系统。 该模块是模块化I/O设备,可固定到Axioline P本地总线上,将I/O数据传输至Axioline P总线耦合器,构成主站。 用于采集电阻式温度传感器发出的信号。 模块支持符合DIN EN 60751和SAMA标准的所有常见铂和镍传感器。 也支持Cu10、Cu50、Cu53以及各种KTY8x传感器类型。 模块完全支持热插拔,并可在通电状态下拆除。
AXL P RTD8 1F
-
温度模块
1397156
Axioline P, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,RTD功能,保护等级: IP20,包括总线底座模块和Axioline P连接器
产品详情
IECEx
认证ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
认证ID: E196811UL认证
认证ID: E196811ATEX
认证ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
认证ID: 2024122310121527cULus Listed
认证ID: E196811适配产品
优势
8个模拟输入通道,用于连接热电阻式温度探测器(RTD)
500 Ω、5 kΩ和10 kΩ线性输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
集成数字传感器线性化
标准化测量值直接以 °C、°F 或 Ω 显示
测量值以16位或浮点格式显示
可编程滤波器
短路保护输入
温度稳定性
超强抗干扰能力
低噪音干扰
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围-40°C ... +70°C
支持热插拔
储存设备铭牌