AXL F PSRTD8 1F
-
安全模块
1374265
Axioline F, 温度记录模块,功能安全,用于电阻温度传感器的输入,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,安全模拟量输入: 8 (单通道分配),4 (双通道分配),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
用于单通道分配的8个安全输入
用于双通道分配的4个安全输入