XT 2,5-PE/L/L - 多层接线端子
1641356

多层接线端子, 额定电流: 20 A, 连接量: 6, 接线方式: Push-X连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.34 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接