PT 2,5-3PV - 多层接线端子
3210512

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

多层接线端子, 带等电位连接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

采用免工具直插式连接技术,节省导线连接时间
插入力小,省心省力
弹簧设计,导线拔出力大
抗振且免维护的导线连接
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性
在最小空间内实现最大效率 - 利用集成式层间桥接技术,实现跨级别电气连接
针对手动和自动接线进行了优化