ST 2,5-TWIN-MT/1P - 刀闸分断接线端子
3040766

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 第1层左边连接, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

针对轨道交通应用进行了测试
设计宽度仅5.2 mm