中央插头部件,带安全销的左外壳,右侧的已打开,无盖
SPV 2,5/ 1-M BU
-
插拔件
3041066
插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 4 mm2, 颜色: 蓝色
产品详情
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40019518| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
| 仅适用刚性导线 | 500 V | 0.2 - 4 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
认证ID: KZ7500651131219505适配产品
优势
电缆外壳可卡接到插头上,见下图
带弹簧连接的插头可通过相互单位卡接在现场直接组装
ST-COMBI插头提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试