Managed Switch 2000 系列,12 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,2 Combo 端口 10/100 MBit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 19 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance-Class B,扩展的温度范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
工业以太网交换机——工业级非管理型和管理型交换机
菲尼克斯电气可提供多种类型的管理型和非管理型工业以太网交换机:如千兆交换机、PoE供电交换机、符合IEC 61850认证的交换机、DIN导轨安装或者机架式安装的交换机等,方便客户灵活地构建强大和安全的网络。不同的连接方式包括铜缆和光纤连接,结合交换机环网冗余功能、虚拟局域网功能、路由功能等,实现灵活的网络连接的同时,可轻松实现网络的区域划分管理。
Managed Switch 2000 系列,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 19 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance-Class B,扩展的温度范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
Managed Switch 2000 系列,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SFP端口 100 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 19 V DC ... 32 V DC,PROFINET Conformance-Class B,扩展的温度范围,PROFINET模式预设,PROFINET状态LED,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,与IEC 62443-4-2兼容
新产品
非管理型交换机
菲尼克斯电气工业非管理型交换机配有多种端口数,结构十分紧凑。此类交换机功能齐全,适配诸多应用。
- 适用于标准应用: 1000系列非管理型交换机设计紧凑,安装方式灵活。此外,1100型号已具备千兆级传输速度。借助安装附件,还可将FL SWITCH 1000水平安装到控制柜或墙壁上。
- 适用于现场安装: 1600和1700系列可有效抵御环境影响。
- 19"规格: 1800和1900系列非管理型交换机是数据中心和控制室的理想选择。
- 采用以太网供电(PoE): 1000系列非管理型以太网供电交换机可通过一根以太网电缆为多达八台终端设备传输电力和数据。
适用于各种自动化应用的管理型交换机
2000和5900管理型交换机产品系列易于启动,且型号众多,可经济高效地管理您的以太网网络。除了扩展功能外,此类交换机还能通过光纤进行通信,并配备诸多安全功能。
- 适用于DIN导轨安装: 2000、2100、2200和2300型号可按常规安装在DIN导轨上。
- 19"规格: 5900系列交换机适用于支架安装,是运营技术(OT)与信息技术(IT)之间的理想接口。
- 具有路由功能: 2000系列的NAT型号可使具有相同IP地址范围的机器和系统轻松连接到上级网络。这些交换机将交换机功能和路由功能集成在一个DIN导轨设备中。
- 适用于现场安装: 2600和2700型号的防护等级为IP67,适合在现场使用,极为紧凑坚固。
此外,还提供支持最新通信标准的特定型号:
- FL SWITCH TSN 2300和FL SWITCH 5900支持__时间敏感网络(TSN)__,适用于实时以太网网络。
- __单对以太网__交换机支持SPE标准10 BASE-T1L,由此可实现直达现场层的一致IP通信。
- 依托__以太网APL__交换机,可在过程技术应用和潜在爆炸区域实现传感器或现场设备的双绞线以太网直连。
满足严苛要求的管理型交换机
特殊交换机型号适用于(关键)基础设施中的应用,符合该行业的特殊认证和标准。
- 适用于能源行业: 模块化Raptor交换机专为满足关键基础设施和能源行业的高要求而设计。此类交换机可在恶劣的环境中提供安全、可靠和高性能的网络连接,具有全面的安全功能并符合IEC 61850认证。
- 适用于基础设施应用: 3000和4000系列管理型交换机是此场景的理想之选。它们可结合全面的诊断、电源和安全功能。
- 适用于以太网供电应用: 以太网供电型号可通过一根以太网电缆同时传输数据和电力。
网络管理软件
FL Network Manager可简化配置和固件管理
使用__FL Network Manager__网络管理软件,便捷启动和运行网络。该软件提供以下支持:
- 现有网络扫描
- IP地址分配和设备配置
- 多设备配置
- 配置文件处理
- 固件更新
- SNMP脚本